Zurück zur Übersicht
Gehäuseunterteil BAS GUM GK 16 B
Artikelnr. 71.420.1637.0
Gehäuseunterteil revos basic Metall-Serie ohne Beschichtung, offen, niedrige Bauform, 16-polig
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
| Artikelnummer | 71.420.1637.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Gehäuseunterteil BAS GUM GK 16 B |
| EAN | 4049088343285 |
| Mindestauftragsmenge | 1 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 250 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 240 mm |
| Höhe verpackt | 29 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 110 g |
| Volumen verpackt | 600 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 139 g |
| Volumen Einzelteil | 600 ccm |
| Verpackungsart | Beutel |
| Verpackungsmenge | 1 St |
Zulassungen
Allgemein
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
|---|---|
| Farbe | grau |
| Oberfläche | blank |
| UV-beständig | ja |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | sonstige |
| Einsatztemperaturbereich min. | -40 °C |
| Einsatztemperaturbereich max. | 120 °C |
Ausführung
| Baugröße | 16 |
|---|---|
| Ausführung des Gehäuses | Anbau (Durchführung) |
| Art der Verriegelung | Längsbügel |
| Kabeleinführung | ohne |
| Art der Kabeleinführung | ohne |
| Mit Kabelverschraubung | nein |
| Klappdeckel | nein |
| EMV-Ausführung | nein |
| Gewindegröße PG | |
| Länge | 113 mm |
| Breite | 44 mm |
| Höhe | 29 mm |
Klassifikation
| ECLASS 8.1 | Gehäuse für Industriesteckverbinder |
|---|---|
| ETIM 4.0 | Gehäuse für Industriesteckverbinder |
| ETIM 3.0 | Gehäuse für schwere Steckverbinder |
| ETIM 6.0 | EC000437 |
| ETIM 7.0 | EC000437 |
| ECLASS 11 | 27440202 |
| ETIM 8.0 | EC000437 |
| ETIM 9.0 | EC000437 |
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
| 70.300.1602.0 | Buchseneinsatz BAS BUS 16 2,5 50 AG | | |
| 70.415.1653.0 | Steckereinsatz BAS STP 16 2,5 50 AG | | |
| 70.310.1602.0 | Steckereinsatz BAS STS 16 2,5 50 AG | | |
| 70.810.3256.0 | Steckereinsatz BAS STCK 32 50 PC | | |
| 70.405.1653.0 | Buchseneinsatz BAS BUP 16 2,5 50 AG | | |
| 70.800.3256.0 | Buchseneinsatz BAS BUCK 32 50 PC | | |
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 110.42kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 45.12kB | |
| | - | 39.31kB | |
| | - | 444.96kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.17kB |
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
| | - | 65.40kB | |
| | - | 63.37kB | TIF |
| | - | 785.42kB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 285.59kB | |
| | - | 690.41kB | STP |
| | - | 2.10MB | IGS |
| | - | 457.41kB | JT |
Händler
Artikelnr. 71.420.1637.0
Gehäuseunterteil revos basic Metall-Serie ohne Beschichtung, offen, niedrige Bauform, 16-polig
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen