Zurück zur Übersicht
Steckereinsatz BAS STCK 32 50 PC
Artikelnr. 70.810.3256.0
Steckereinsatz revos basic, 32-polig, Einsatz aus Polycarbonat, Bemessungsstrom: 16A, Bemessungsspannung: 500V, mit vergoldeten oder versilberten Kontakten
Kaufmännische Daten
|
Artikelnummer
|
70.810.3256.0
|
|---|---|
|
Artikelbezeichnung
|
Steckereinsatz BAS STCK 32 50 PC
|
|
EAN
|
4015573861961
|
|
Mindestauftragsmenge
|
5
|
|
Ursprungsland
|
CN
|
|
Zolltarifnummer
|
85389099
|
Verpackungsmaße
|
Länge verpackt
|
200 mm
|
|---|---|
|
Breite verpackt
|
90 mm
|
|
Höhe verpackt
|
40 mm
|
|
Bruttogewicht verpackt
|
330 g
|
|
Volumen verpackt
|
720 ccm
|
|
Nettogewicht Einzelteil
|
57.21 g
|
|
Volumen Einzelteil
|
144 ccm
|
|
Verpackungsart
|
Karton
|
|
Verpackungsmenge
|
5 St
|
Zulassungen
Allgemein
|
Ausführung
|
Stifteinsatz
|
|---|---|
|
Baugröße (nach DIN 43880)
|
16
|
|
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94
|
V0
|
|
Farbe
|
grau
|
|
Verschmutzungsgrad
|
3
|
|
Geeignet für Reiheneinbau
|
nein
|
|
Alternative Baugröße
|
16H
|
|
Einsatztemperaturbereich min.
|
-40 °C
|
|
Einsatztemperaturbereich max.
|
120 °C
|
Anschlussdaten
|
Anschlussart
|
Crimp
|
|---|---|
|
Polzahl
|
32
|
|
Zzgl. Schaltkontakte
|
0
|
|
Polzahl zu Nennstrom 2
|
0
|
|
Polzahl zu Nennstrom 3
|
0
|
|
Gesamtpolzahl ohne Erdungskontakt
|
32
|
|
Mit Drahtschutz
|
nein
|
|
Schutzkontakt
|
ja
|
Technische Daten UL/CSA
|
Nennspannung nach UL/CSA
|
600 V
|
|---|---|
|
Nennstrom nach CSA
|
16 A
|
|
Aderquerschnitt flexibler Draht Min.
|
0.5 mm²
|
|
Aderquerschnitt flexibler Draht Max.
|
2.5 mm²
|
|
Aderquerschnitt flexibler AWG-Draht
|
20-12 AWG
|
Ausführung
|
Mit Gehäuse
|
nein
|
|---|
Kontakte
|
Kontaktmaterial
|
Kupferlegierung
|
|---|---|
|
Oberfläche
|
versilbert und/oder vergoldet
|
|
Übergangswiderstand
|
1.5 mOhm
|
|
Abisolierlänge
|
7 mm
|
Schrauben Antrieb/empf. Drehmoment
|
Betätigungswerkzeug / Anzugsdrehmoment Befestigungsschrauben
|
H1/0,5-0,7 Nm
|
|---|---|
|
Betätigungswerkzeug / Anzugsdrehmoment Schutzleiterschrauben
|
H2/1,2-1,6 Nm
|
Technische Daten DIN EN 61984
|
Nennspannung
|
500 V
|
|---|---|
|
Nennspannung zu PE
|
500 V
|
|
Nennstrom
|
16 A
|
|
Bemessungsstoßspannung
|
6 kV
|
Klassifikation
|
ECLASS 8.1
|
Kontakteinsatz für Industriesteckverbinder
|
|---|---|
|
ETIM 4.0
|
Kontakteinsatz für Industriesteckverbinder
|
|
ETIM 3.0
|
Kontakteinsatz für schwere Steckverbinder
|
|
ETIM 7.0
|
EC000438
|
|
ECLASS 11
|
27440205
|
|
ETIM 8.0
|
EC000438
|
|
ETIM 9.0
|
EC000438
|
Produktcompliance
|
RoHS Konformitätsstatus
|
Konform
|
|---|---|
|
REACH-SVHC Konformitätsstatus
|
Konform
|
Passende Produkte
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 176.53kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 45.12kB | |
|
|
- | 39.31kB | |
|
|
- | 524.52kB | |
|
|
- | 35.48kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 196.96kB | |
|
|
- | 197.18kB |
Marketing
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 41.84MB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 109.31kB | |
|
|
- | 107.21kB | TIF |
|
|
- | 4.76MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 303.09kB | |
|
|
- | 412.41kB | STP |
|
|
- | 1.17MB | IGS |
|
|
- | 267.78kB | JT |
Händler
Artikelnr. 70.810.3256.0
Steckereinsatz revos basic, 32-polig, Einsatz aus Polycarbonat, Bemessungsstrom: 16A, Bemessungsspannung: 500V, mit vergoldeten oder versilberten Kontakten