Zurück zur Übersicht
Gehäuseunterteil BAS GUT GA 24 A
Artikelnr. 70.320.2428.0
Gehäuseunterteil REVOS BASIC aus Aluminium-Druckguss, mit Zweihandverrriegelung. offene niedrige Bauform, 24 -polig
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
| Artikelnummer | 70.320.2428.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Gehäuseunterteil BAS GUT GA 24 A |
| EAN | 4015573220119 |
| Mindestauftragsmenge | 1 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 250 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 240 mm |
| Höhe verpackt | 28 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 134 g |
| Volumen verpackt | 750 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 118 g |
| Volumen Einzelteil | 750 ccm |
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
| Schutzart (IP) | IP54 |
| UV-beständig | ja |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | sonstige |
| Einsatztemperaturbereich min. | -40 °C |
| Einsatztemperaturbereich max. | 120 °C |
Ausführung
| Baugröße | 24 |
|---|---|
| Ausführung des Gehäuses | Anbau (Durchführung) |
| Art der Verriegelung | Querbügel |
| Kabeleinführung | ohne |
| Art der Kabeleinführung | ohne |
| Mit Kabelverschraubung | nein |
| Klappdeckel | nein |
| EMV-Ausführung | nein |
| Gewindegröße PG | |
| Länge | 140 mm |
| Breite | 57 mm |
| Höhe | 28 mm |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Gehäuse für Industriesteckverbinder |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Gehäuse für Industriesteckverbinder |
| ETIM 4.0 | Gehäuse für Industriesteckverbinder |
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
| | - | 113.77kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 45.12kB | |
| | - | 39.31kB | |
| | - | 13.20kB | |
| | - | 1.66MB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.28kB |
Marketing
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 41.84MB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 68.97kB | |
| | - | 67.07kB | TIF |
| | - | 18.96kB | |
| | - | 3.66MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 210.20kB | |
| | - | 1.25MB | STP |
| | - | 2.17MB | IGS |
| | - | 323.92kB | JT |
Händler
Artikelnr. 70.320.2428.0
Gehäuseunterteil REVOS BASIC aus Aluminium-Druckguss, mit Zweihandverrriegelung. offene niedrige Bauform, 24 -polig
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen