Zurück zur Übersicht
Gehäuseunterteil BAS GUT GR 24 M25 A1
Artikelnr. 71.340.2435.1
Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung mitSchutzdeckel und Gewindebohrung M25 rechts und links, niedrige Bauform,24-polig
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
| Artikelnummer | 71.340.2435.1 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Gehäuseunterteil BAS GUT GR 24 M25 A1 |
| EAN | 4015573624924 |
| Mindestauftragsmenge | 1 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 250 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 280 mm |
| Höhe verpackt | 57 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 341 g |
| Volumen verpackt | 1000 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 341 g |
| Volumen Einzelteil | 1000 ccm |
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
| Schutzart (IP) | sonstige |
| UV-beständig | ja |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | sonstige |
| Einsatztemperaturbereich min. | -40 °C |
| Einsatztemperaturbereich max. | 120 °C |
Ausführung
| Baugröße | 24 |
|---|---|
| Ausführung des Gehäuses | Aufbau (Sockel) |
| Art der Verriegelung | Längsbügel |
| Kabeleinführung | zweiseitig |
| Art der Kabeleinführung | Gewinde |
| Mit Kabelverschraubung | nein |
| Gewindegröße M | 25 |
| Klappdeckel | ja |
| EMV-Ausführung | nein |
| Gewindegröße PG | |
| Länge | 144 mm |
| Breite | 57 mm |
| Höhe | 57 mm |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Gehäuse für Industriesteckverbinder |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Gehäuse für Industriesteckverbinder |
| ETIM 4.0 | Gehäuse für Industriesteckverbinder |
| ETIM 3.0 | Gehäuse für schwere Steckverbinder |
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
| Datenblatt | - | 147.46kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| EG-Konformitätserklärung | - | 45.12kB | |
| UKCA-Konformitätserklärung | - | 39.31kB | |
| Zulassung cURus | - | 13.20kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| REACH-SVHCzertifikat | - | 196.96kB | |
| RoHSzertifikat | - | 197.29kB |
Marketing
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| Kataloge | - | 41.84MB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| Kundenzeichnungen | - | 96.76kB | |
| Kundenzeichnungen_TIFF | - | 94.71kB | TIF |
| Bohrbilder | - | 16.98kB | |
| Kundenzeichnungen_DXF | - | 5.55MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| 3D-Produktbilder | - | 221.18kB | |
| CAD-STEP-Daten | - | 2.32MB | STP |
| CAD-IGES-Daten | - | 4.54MB | IGS |
| CAD-JT-Daten | - | 563.21kB | JT |
Händler
Artikelnr. 71.340.2435.1
Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung mitSchutzdeckel und Gewindebohrung M25 rechts und links, niedrige Bauform,24-polig
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen