Zurück zur Übersicht
Gehäuseunterteil BAS GUT GV 16H A
Artikelnr. 76.326.4028.0
Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung fürrückseitig montierte Klemmenadapter, offen, hohe Bauform, 16-polig
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
| Artikelnummer | 76.326.4028.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Gehäuseunterteil BAS GUT GV 16H A |
| EAN | 4015573230972 |
| Mindestauftragsmenge | 1 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 250 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 240 mm |
| Höhe verpackt | 27.9 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 111 g |
| Volumen verpackt | 750 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 106 g |
| Volumen Einzelteil | 750 ccm |
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
| Schutzart (IP) | IP54 |
| UV-beständig | ja |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | sonstige |
| Einsatztemperaturbereich min. | -40 °C |
| Einsatztemperaturbereich max. | 120 °C |
Ausführung
| Baugröße | 16H |
|---|---|
| Ausführung des Gehäuses | Anbau (Durchführung) |
| Art der Verriegelung | Längsbügel |
| Kabeleinführung | ohne |
| Art der Kabeleinführung | ohne |
| Mit Kabelverschraubung | nein |
| EMV-Ausführung | nein |
| Gewindegröße PG | |
| Länge | 113 mm |
| Breite | 43 mm |
| Höhe | 27.9 mm |
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
| 73.105.4053.0 | Klemmenadapter HD BAS WR 40 2,5 25 | | |
| 73.115.4053.0 | Klemmenadapter HD SAS WR 40 2,5 25 | | |
| 73.110.4053.0 | Klemmenadapter HD SAS WL 40 2,5 25 | | |
| 73.100.4053.0 | Klemmenadapter HD BAS WL 40 2,5 25 | |
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 35.64kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 45.12kB | |
| | - | 39.31kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.29kB |
Marketing
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 41.84MB |
Händler
Artikelnr. 76.326.4028.0
Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung fürrückseitig montierte Klemmenadapter, offen, hohe Bauform, 16-polig
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen