Zurück zur Übersicht
Klemmenadapter HD SAS WL 40 2,5 25
NICHT MEHR LIEFERBAR
Artikelnr. 73.110.4053.0
Klemmenadapter revos HD 250V/10A 40-polig+PE, Steckereinsatz, SL links
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
| Artikelnummer | 73.110.4053.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Klemmenadapter HD SAS WL 40 2,5 25 |
| EAN | 4015573229310 |
| Mindestauftragsmenge | 4 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 176 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 124 mm |
| Höhe verpackt | 137 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 1252.4 g |
| Volumen verpackt | 2990 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 291.1 g |
| Volumen Einzelteil | 747.5 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 4 St |
Zulassungen
Allgemein
| Ausführung | Stifteinsatz |
|---|---|
| Baugröße (nach DIN 43880) | 16 |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V2 |
| Farbe | grau |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Einsatztemperaturbereich min. | -40 °C |
| Einsatztemperaturbereich max. | 120 °C |
| Geeignet für Reiheneinbau | nein |
Anschlussdaten
| Anschlussart | Schraubanschluss |
|---|---|
| Polzahl | 40 |
| Zzgl. Schaltkontakte | 0 |
| Polzahl zu Nennstrom 2 | 0 |
| Polzahl zu Nennstrom 3 | 0 |
| Gesamtpolzahl ohne Erdungskontakt | 40 |
| Mit Drahtschutz | ja |
| Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) Min. | 0.5 mm² |
| Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) Max. | 2.5 mm² |
| Schutzkontakt | ja |
Technische Daten UL/CSA
| Nennspannung nach UL/CSA | 600 V |
|---|---|
| Nennstrom nach CSA | 10 A |
| Aderquerschnitt flexibler Draht Min. | 0.5 mm² |
| Aderquerschnitt flexibler Draht Max. | 2.5 mm² |
| Aderquerschnitt flexibler AWG-Draht | 22-14 AWG |
Ausführung
| Mit Gehäuse | nein |
|---|---|
| Lage des Schutzleiters | links |
Kontakte
| Kontaktmaterial | Kupferlegierung |
|---|---|
| Oberfläche | verzinnt |
| Abisolierlänge | 12 mm |
| Übergangswiderstand | 6 mOhm |
Schrauben Antrieb/empf. Drehmoment
| Betätigungswerkzeug / Anzugsdrehmoment Befestigungsschrauben | H1/0,5-0,7 Nm |
|---|---|
| Betätigungswerkzeug / Anzugsdrehmoment Klemmkörperschrauben | M2,5/0,4-0,6 Nm Schlitz |
| Betätigungswerkzeug / Anzugsdrehmoment Schutzleiterschrauben | H1/1,2-1,6 Nm |
Technische Daten DIN EN 61984
| Nennspannung | 250 V |
|---|---|
| Nennspannung zu PE | 250 V |
| Nennstrom | 10 A |
| Bemessungsstoßspannung | 4 kV |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Kontakteinsatz für Industriesteckverbinder |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Kontakteinsatz für Industriesteckverbinder |
| ETIM 4.0 | Kontakteinsatz für Industriesteckverbinder |
| ETIM 3.0 | Kontakteinsatz für schwere Steckverbinder |
| ETIM 6.0 | EC000438 |
| ETIM 7.0 | EC000438 |
| ECLASS 11 | 27440205 |
| ETIM 8.0 | EC000438 |
| ETIM 9.0 | EC000438 |
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
| 73.700.4058.0 | Buchseneinsatz HD BUC 40 25 | | |
| 76.327.4028.0 | Gehäuseunterteil BAS GUT GW 16H A | | |
| 73.327.4028.0 | Gehäuseunterteil BAS GUT GY 16H A | | |
| 76.326.4028.0 | Gehäuseunterteil BAS GUT GV 16H A | | |
| 73.326.4028.0 | Gehäuseunterteil BAS GUT GX 16H A | | |
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 63.41kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 45.12kB | |
| | - | 39.31kB | |
| | - | 91.69kB | |
| | - | 524.52kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.87kB |
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
| | - | 26.43kB | TIF |
| | - | 28.23kB |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 576.73kB | |
| | - | 9.84MB | STP |
| | - | 19.32MB | IGS |
| | - | 2.59kB | JT |
Händler
NICHT MEHR LIEFERBAR
Artikelnr. 73.110.4053.0
Klemmenadapter revos HD 250V/10A 40-polig+PE, Steckereinsatz, SL links
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen