Zurück zur Übersicht
Geräteanschluss BST14I3F B1 R WS
Artikelnr. 93.431.2353.0
gesis® NV Geräteanschluss, Snap-In, Materialstärke des Gehäuses: 0,5 - 1,5 mm, Polzahl 3, Ausführung Buchse, Anschlussart Federkraftanschluss, Bemessungsspannung 50 V, Bemessungsstrom 3 A, Codierfarbe / Kontakteinsatz weiß
Kaufmännische Daten
|
Artikelnummer
|
93.431.2353.0
|
|---|---|
|
Artikelbezeichnung
|
Geräteanschluss BST14I3F B1 R WS
|
|
EAN
|
4015573480575
|
|
Mindestauftragsmenge
|
1
|
|
Ursprungsland
|
DE
|
|
Zolltarifnummer
|
85366990
|
Verpackungsmaße
|
Länge verpackt
|
157 mm
|
|---|---|
|
Breite verpackt
|
128 mm
|
|
Höhe verpackt
|
82 mm
|
|
Bruttogewicht verpackt
|
485.8 g
|
|
Volumen verpackt
|
1648 ccm
|
|
Nettogewicht Einzelteil
|
4.552 g
|
|
Volumen Einzelteil
|
16.48 ccm
|
|
Verpackungsart
|
Karton
|
|
Verpackungsmenge
|
100 St
|
Zulassungen
Allgemein
|
Bemessungsstrom
|
3 A
|
|---|---|
|
Bemessungsspannung
|
50 V
|
|
Verschmutzungsgrad
|
2
|
|
Mechanische Codierung Code
|
ja
|
|
Bemessungsstoßspannung
|
0.8 kV
|
|
Verriegelbar
|
selbstverriegelnd (von Hand lösbar)
|
|
Codierfarbe / Kontakteinsatz
|
weiß
|
|
Polkennzeichnung
|
1+, 2-
|
Anschlussdaten
|
Anschlussquerschnitt eindrähtig mm² max.
|
0.75 mm²
|
|---|---|
|
Anschlussquerschnitt eindrähtig mm² min.
|
0.25 mm²
|
|
Anschlüsse pro Pol
|
1
|
|
Abisolierlänge
|
9 mm
|
Ausführung
|
Ausführung
|
Buchse
|
|---|---|
|
Anschlussart
|
Federkraftanschluss
|
|
Steckrichtung
|
gerade
|
|
Schutzart (IP)
|
IP20
|
|
Gehäusewandstärke (min.)
|
0.5 mm
|
|
Gehäusewandstärke (max.)
|
1.5 mm
|
|
Einbauvariante
|
Snap-In
|
Werkstoff
|
Werkstoff des Gehäuses
|
Polyamid
|
|---|---|
|
Halogenfrei
|
ja
|
|
Kontaktmaterial
|
CuBe
|
|
Brandlast
|
0.026 kWh/St
|
|
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit
|
100 °C
|
|
Oberflächenbehandlung
|
vergoldet
|
Abmessungen
|
Länge
|
26 mm
|
|---|---|
|
Breite
|
13 mm
|
|
Höhe
|
11.75 mm
|
Klassifikation
|
ETIM 5.0
|
Geräteanschluss für steckbare Gebäudeinstallation
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
Geräteanschluss für steckbare Gebäudeinstallation
|
|
ETIM 4.0
|
Geräteanschluss für steckbare Gebäudeinstallation
|
|
ETIM 6.0
|
EC002566
|
|
ETIM 7.0
|
EC002566
|
|
ECLASS 11
|
27440602
|
|
ETIM 8.0
|
EC002566
|
|
ETIM 9.0
|
EC002566
|
Produktcompliance
|
RoHS Konformitätsstatus
|
Konform
|
|---|---|
|
REACH-SVHC Konformitätsstatus
|
Konform
|
Zubehör
| Artikelnr. | Artikeltyp-Beschreibung | Preis | Menge |
|---|---|---|---|
| 07.425.8453.0 | Abdeckung BST14/GST15i2/RJ45 WS |
|
|
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 93.19kB | |
|
|
- | 13.59kB | DOCX |
|
|
- | 73.82kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 366.95kB | |
|
|
- | 331.17kB | |
|
|
- | 0.97MB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 196.96kB | |
|
|
- | 197.18kB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 58.20kB | |
|
|
- | 56.12kB | TIF |
|
|
- | 2.13MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 388.01kB | |
|
|
- | 208.19kB | STP |
|
|
- | 509.94kB | IGS |
|
|
- | 123.55kB | JT |
Händler
Artikelnr. 93.431.2353.0
gesis® NV Geräteanschluss, Snap-In, Materialstärke des Gehäuses: 0,5 - 1,5 mm, Polzahl 3, Ausführung Buchse, Anschlussart Federkraftanschluss, Bemessungsspannung 50 V, Bemessungsstrom 3 A, Codierfarbe / Kontakteinsatz weiß