Zurück zur Übersicht
Gitterkanalklemme FLATCABLE
NICHT MEHR LIEFERBAR
Artikelnr. 05.569.7753.0
Zubehör für die einfache Installation der Befestigungsschellen 05.569.7453.0 und 05.569.7453.0 am Gitterkanal mit Rasterabstand 25 mm / 35 mm / 40 mm / 50 mm. Enthält Gitterkanalklemme mit dazugehöriger Schraube.
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
| Artikelnummer | 05.569.7753.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Gitterkanalklemme FLATCABLE |
| EAN | 4049088663123 |
| Mindestauftragsmenge | 10 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 73269098 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 0 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 0 mm |
| Höhe verpackt | 0 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 0 g |
| Volumen verpackt | 0 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 3.15 g |
| Volumen Einzelteil | 34.8 ccm |
| Verpackungsmenge | 0 St |
Allgemein
| Werkstoff | Kunststoff |
|---|---|
| UV-beständig | ja |
Abmessungen
| Länge | 71 mm |
|---|---|
| Baubreite | 12 mm |
| Bauhöhe | 16 mm |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Mechanisches Zubehör für Leuchten |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Mechanisches Zubehör für Leuchten |
| ETIM 4.0 | Mechanisches Zubehör für Leuchten |
| ETIM 3.0 | Mechanisches Zubehör für Leuchten |
| ETIM 6.0 | EC002557 |
| ETIM 7.0 | EC002557 |
| ECLASS 11 | 27111126 |
| ETIM 8.0 | EC002557 |
| ETIM 9.0 | EC002557 |
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
| | - | 1.31MB | |
| | - | 90.27kB | |
| | - | 11.72kB | DOCX |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB | |
| | - | 197.28kB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 55.38kB | |
| | - | 53.39kB | TIF |
| | - | 0.99MB | DXF |
Händler
NICHT MEHR LIEFERBAR
Artikelnr. 05.569.7753.0
Zubehör für die einfache Installation der Befestigungsschellen 05.569.7453.0 und 05.569.7453.0 am Gitterkanal mit Rasterabstand 25 mm / 35 mm / 40 mm / 50 mm. Enthält Gitterkanalklemme mit dazugehöriger Schraube.
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen