Hochstromklemme WRTN 25
Hochstromklemme WRTN 25 Bemessungsspannung 1000 V, Bemessungsstrom 101 A, Bolzenanschluss, Anzahl der Etagen 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage 2, Nennquerschnitt 25, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 2,5mm² - 25mm², Montageart Hutschiene, Farbe grau, Breite/Rastermaß 27 mm, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen| Artikelnummer | 5D.S25.1555.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Hochstromklemme WRTN 25 |
| EAN | 4049088725487 |
| Mindestauftragsmenge | 10 |
| Ursprungsland | CN |
| Zolltarifnummer | 85369010 |
| Länge verpackt | 280 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 172 mm |
| Höhe verpackt | 64 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 787 g |
| Volumen verpackt | 3082 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 68.7 g |
| Volumen Einzelteil | 308.2 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 10 St |
| Nennquerschnitt | 25 mm² |
|---|---|
| Farbe | grau |
| Anzahl der Etagen | 1 |
| Anzahl der Klemmstellen je Etage | 2 |
| Breite/Rastermaß | 27 mm |
| Isoliergehäuse | PA |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Montageart | Hutschiene |
| Anschlussart | Bolzenanschluss |
| Anzahl der Klemmstellen je Etage | 2 |
| Montageart | Hutschiene |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| halogenfrei | ja |
| Bemessungsstrom | 101 A |
|---|---|
| Bemessungsspannung | 1000 V |
| Bemessungsstoßspannung | 8 kV |
| Abschlussplatte erforderlich | nein |
| Länge | 107.7 mm |
| Isolierstoffart | Thermoplast |
| Breite | 27 mm |
| Höhe | 50 mm |
| Betriebstemperatur | -40 - 55 °C |
| Anschlussart | Bolzenanschluss |
|---|---|
| Anschlussart 1 | Schraubanschluss |
| Minimaler Querschnitt eindrähtig | 2.5 mm² |
| Maximaler Querschnitt eindrähtig | 25 mm² |
| Minimaler Querschnitt feindrähtig | 2.5 mm² |
| Maximaler Querschnitt feindrähtig | 25 mm² |
| Anzugsdrehmoment Leiterbefestigung | 5 Nm |
| Querschnitt UL | 14-4 AWG |
|---|---|
| Spannung UL | 1500 V |
| Strom Factory Wiring | 85 A |
| Strom Field Wiring | 85 A |
| Querschnitt CSA | 14-4 AWG |
| Spannung CSA | 1500 V |
| Strom CSA | 85 A |
| ETIM 9.0 | EC000897 |
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
| 0D.S25.3327.0 | Verbindungssteg VB WRTN 25-3 | | |
| 0D.S25.6055.8 | Abdeckung ADWRTN 25 GE | | |
| 0D.202.7281.0 | Markierungsstreifen WML 9.8/60 | | |
| 0D.S25.6055.5 | Abdeckung ADWRTN 25 RT | | |
| 0D.S25.6055.6 | Abdeckung ADWRTN 25 BL | | |
| 0D.S25.6055.1 | Abdeckung ADWRTN 25 SW | | |
| 0D.S25.6055.9 | Abdeckung ADWRTN 25 OR | | |
| 0D.S25.6055.0 | Abdeckung ADWRTN 25 | | |
| 0D.S25.3227.0 | Verbindungssteg VB WRTN 25-2 | | |
| 0D.210.7056.0 | Markierungsplatte WMP 10-10 | | |
| 0D.S25.6055.7 | Abdeckung ADWRTN 25 GN | | |
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 124.93kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 623.46kB | |
| | - | 587.78kB | |
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
| | - | 79.67kB | |
| | - | 77.60kB | TIF |
| | - | 1.95MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 717.67kB | |
| | - | 2.75MB | STP |
| | - | 7.04MB | IGS |
| | - | 1.36MB | JT |
Händler
Hochstromklemme WRTN 25 Bemessungsspannung 1000 V, Bemessungsstrom 101 A, Bolzenanschluss, Anzahl der Etagen 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage 2, Nennquerschnitt 25, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 2,5mm² - 25mm², Montageart Hutschiene, Farbe grau, Breite/Rastermaß 27 mm, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen