Hochstromklemme WRTN 95 U
Hochstromklemme WRTN 95 U Bemessungsspannung 1000 V, Bemessungsstrom 232 A, Bolzenanschluss, Anzahl der Etagen 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage 2, Nennquerschnitt 95, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 2,5mm² - 95mm², Montageart Hutschiene, Farbe grau, Breite/Rastermaß 32 mm, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0
|
Artikelnummer
|
5D.S95.1655.0
|
|---|---|
|
Artikelbezeichnung
|
Hochstromklemme WRTN 95 U
|
|
EAN
|
4049088725708
|
|
Mindestauftragsmenge
|
10
|
|
Ursprungsland
|
CN
|
|
Zolltarifnummer
|
85369010
|
|
Länge verpackt
|
320 mm
|
|---|---|
|
Breite verpackt
|
210 mm
|
|
Höhe verpackt
|
120 mm
|
|
Bruttogewicht verpackt
|
2064 g
|
|
Volumen verpackt
|
8064 ccm
|
|
Nettogewicht Einzelteil
|
189.05 g
|
|
Volumen Einzelteil
|
806.4 ccm
|
|
Verpackungsart
|
Karton
|
|
Verpackungsmenge
|
10 St
|
|
Nennquerschnitt
|
95 mm²
|
|---|---|
|
Farbe
|
grau
|
|
Anzahl der Etagen
|
1
|
|
Anzahl der Klemmstellen je Etage
|
2
|
|
Breite/Rastermaß
|
32 mm
|
|
Isoliergehäuse
|
PA
|
|
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94
|
V0
|
|
Montageart
|
Hutschiene
|
|
Anschlussart
|
Bolzenanschluss
|
|
Anzahl der Klemmstellen je Etage
|
2
|
|
Montageart
|
Hutschiene
|
|
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94
|
V0
|
|
halogenfrei
|
ja
|
|
Bemessungsstrom
|
232 A
|
|---|---|
|
Bemessungsspannung
|
1000 V
|
|
Bemessungsstoßspannung
|
8 kV
|
|
Abschlussplatte erforderlich
|
nein
|
|
Länge
|
132 mm
|
|
Isolierstoffart
|
Thermoplast
|
|
Breite
|
32 mm
|
|
Höhe
|
110.5 mm
|
|
Betriebstemperatur
|
-40 - 55 °C
|
|
Anschlussart
|
Bolzenanschluss
|
|---|---|
|
Anschlussart 1
|
Schraubanschluss
|
|
Minimaler Querschnitt eindrähtig
|
2.5 mm²
|
|
Maximaler Querschnitt eindrähtig
|
95 mm²
|
|
Minimaler Querschnitt feindrähtig
|
2.5 mm²
|
|
Maximaler Querschnitt feindrähtig
|
95 mm²
|
|
Anzugsdrehmoment Leiterbefestigung
|
10 Nm
|
|
Querschnitt UL
|
14-4/0 AWG
|
|---|---|
|
Spannung UL
|
1500 V
|
|
Strom Factory Wiring
|
230 A
|
|
Strom Field Wiring
|
230 A
|
|
Querschnitt CSA
|
14-4/0 AWG
|
|
Spannung CSA
|
1500 V
|
|
Strom CSA
|
230 A
|
|
ETIM 9.0
|
EC000897
|
|---|
|
RoHS Konformitätsstatus
|
Konform
|
|---|---|
|
REACH-SVHC Konformitätsstatus
|
Konform
|
Zubehör
| Artikelnr. | Artikeltyp-Beschreibung | Preis | Menge |
|---|---|---|---|
| 0D.202.7281.0 | Markierungsstreifen WML 9.8/60 |
|
|
| 0D.210.7056.0 | Markierungsplatte WMP 10-10 |
|
|
| 0D.S70.3327.0 | Verbindungssteg VB WRTN 70-3 |
|
|
| 0D.S70.3227.0 | Verbindungssteg VB WRTN 70-2 |
|
|
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 144.88kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 623.46kB | |
|
|
- | 587.78kB | |
|
|
- | 797.02kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 196.96kB | |
|
|
- | 197.28kB |
Marketing
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 18.19MB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 106.77kB | |
|
|
- | 104.54kB | TIF |
|
|
- | 4.02MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 2.00MB | |
|
|
- | 11.20MB | STP |
|
|
- | 29.04MB | IGS |
|
|
- | 5.24MB | JT |
Händler
Hochstromklemme WRTN 95 U Bemessungsspannung 1000 V, Bemessungsstrom 232 A, Bolzenanschluss, Anzahl der Etagen 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage 2, Nennquerschnitt 95, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 2,5mm² - 95mm², Montageart Hutschiene, Farbe grau, Breite/Rastermaß 32 mm, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0