Zurück zur Übersicht
Kabelpflaster PODIS/GESIS
Artikelnr. Z6.563.7800.0
Isolierfolie für Flachleitungen podis 5G6, podis 5G16 und gesis NRG. Abmessungen ca. 152 x 140 mm
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
| Artikelnummer | Z6.563.7800.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Kabelpflaster PODIS/GESIS |
| EAN | 4049088493621 |
| Mindestauftragsmenge | 2 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 39191012 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 180 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 250 mm |
| Höhe verpackt | 3 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 60 g |
| Volumen verpackt | 135 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 36 g |
| Volumen Einzelteil | 67.5 ccm |
| Verpackungsart | Beutel |
| Verpackungsmenge | 2 St |
Abmessungen
| Länge | 152 m |
|---|---|
| Baubreite | 140 mm |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Mechanisches Zubehör für Leuchten |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Mechanisches Zubehör für Leuchten |
| ETIM 4.0 | Mechanisches Zubehör für Leuchten |
| ETIM 6.0 | EC002557 |
| ETIM 7.0 | EC002557 |
| ECLASS 11 | 27111126 |
| ETIM 8.0 | EC002557 |
| ETIM 9.0 | EC002557 |
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
| | - | 332.46kB | |
| | - | 46.76kB | |
| | - | 11.78kB | DOCX |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.17kB |
Händler
Artikelnr. Z6.563.7800.0
Isolierfolie für Flachleitungen podis 5G6, podis 5G16 und gesis NRG. Abmessungen ca. 152 x 140 mm
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen