Zurück zur Übersicht
Kabelschere GESIS NRG 5x2,5+5x4MM²
BEST CHOICE
Artikelnr. 95.300.0600.0
gesis® NRG Kabelschere; erforderlich zum Abschneiden und Präparieren der Enden von gesis NRG BASIC und gesis NRG DIMM Flachkabeln für das Endstück
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
| Artikelnummer | 95.300.0600.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Kabelschere GESIS NRG 5x2,5+5x4MM² |
| EAN | 4049088305726 |
| Mindestauftragsmenge | 1 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 82032000 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 0 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 0 mm |
| Höhe verpackt | 0 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 0 g |
| Volumen verpackt | 0 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 720 g |
| Volumen Einzelteil | 1872 ccm |
| Verpackungsmenge | 0 St |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Kabelschere |
|---|---|
| ETIM 6.0 | EC000142 |
| ETIM 7.0 | EC000142 |
| ECLASS 11 | 21044701 |
| ETIM 8.0 | EC000142 |
| ETIM 9.0 | EC000142 |
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
| | - | 326.60kB | |
| | - | 50.57kB | |
| | - | 11.86kB | DOCX |
| | - | 73.82kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.97kB | |
| | - | 197.19kB |
Händler
BEST CHOICE
Artikelnr. 95.300.0600.0
gesis® NRG Kabelschere; erforderlich zum Abschneiden und Präparieren der Enden von gesis NRG BASIC und gesis NRG DIMM Flachkabeln für das Endstück
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen