Zurück zur Übersicht
Klemmenadapter BAS SAS KR 16 4,0 50
Artikelnr. 70.115.1653.4
Klemmenadapter revos BASIC 500V/16A Schraubanschluss 16-polig+PE, kurze Bauform, Steckereinsatz, SL rechts,
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
| Artikelnummer | 70.115.1653.4 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Klemmenadapter BAS SAS KR 16 4,0 50 |
| EAN | 4015573218635 |
| Mindestauftragsmenge | 10 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 176 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 124 mm |
| Höhe verpackt | 137 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 1856.5 g |
| Volumen verpackt | 2990 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 181.321 g |
| Volumen Einzelteil | 299 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 10 St |
Zulassungen
Allgemein
| Ausführung | Stifteinsatz |
|---|---|
| Baugröße (nach DIN 43880) | 16 |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V2 |
| Farbe | grau |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Einsatztemperaturbereich min. | -40 °C |
| Einsatztemperaturbereich max. | 120 °C |
| Geeignet für Reiheneinbau | nein |
Anschlussdaten
| Anschlussart | Schraubanschluss |
|---|---|
| Polzahl | 16 |
| Zzgl. Schaltkontakte | 0 |
| Polzahl zu Nennstrom 2 | 0 |
| Polzahl zu Nennstrom 3 | 0 |
| Gesamtpolzahl ohne Erdungskontakt | 16 |
| Mit Drahtschutz | ja |
| Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) Min. | 0.5 mm² |
| Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) Max. | 4 mm² |
| Schutzkontakt | ja |
Technische Daten UL/CSA
| Nennspannung nach UL/CSA | 600 V |
|---|---|
| Nennstrom nach UL | 16 A |
| Nennstrom nach CSA | 16 A |
| Aderquerschnitt flexibler Draht Min. | 0.5 mm² |
| Aderquerschnitt flexibler Draht Max. | 4 mm² |
| Aderquerschnitt flexibler AWG-Draht | 20-12 AWG |
Ausführung
| Mit Gehäuse | nein |
|---|---|
| Bauform | kurz (4 Mark.felder) |
| Lage des Schutzleiters | rechts |
Kontakte
| Kontaktmaterial | Kupferlegierung |
|---|---|
| Oberfläche | verzinnt |
| Abisolierlänge | 12 mm |
| Übergangswiderstand | 3 mOhm |
Schrauben Antrieb/empf. Drehmoment
| Betätigungswerkzeug / Anzugsdrehmoment Befestigungsschrauben | H1/0,5-0,7 Nm |
|---|---|
| Betätigungswerkzeug / Anzugsdrehmoment Klemmkörperschrauben | M3/0,5-0,7 Nm Schlitz |
| Betätigungswerkzeug / Anzugsdrehmoment Schutzleiterschrauben | H2/1,2-1,6 Nm |
Technische Daten DIN EN 61984
| Nennspannung | 500 V |
|---|---|
| Nennspannung zu PE | 500 V |
| Nennstrom | 16 A |
| Bemessungsstoßspannung | 6 kV |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Kontakteinsatz für Industriesteckverbinder |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Kontakteinsatz für Industriesteckverbinder |
| ETIM 4.0 | Kontakteinsatz für Industriesteckverbinder |
| ETIM 3.0 | Kontakteinsatz für schwere Steckverbinder |
| ETIM 6.0 | EC000438 |
| ETIM 7.0 | EC000438 |
| ECLASS 11 | 27440205 |
| ETIM 8.0 | EC000438 |
| ETIM 9.0 | EC000438 |
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
| | - | 54.61kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 45.12kB | |
| | - | 39.31kB | |
| | - | 536.29kB | |
| | - | 1.66MB | |
| | - | 91.69kB | |
| | - | 524.52kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 197.85kB | |
| | - | 197.87kB |
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
| | - | 35.13kB | |
| | - | 33.16kB | TIF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 505.90kB | |
| | - | 5.50MB | STP |
| | - | 14.62MB | IGS |
| | - | 2.06MB | JT |
Händler
Artikelnr. 70.115.1653.4
Klemmenadapter revos BASIC 500V/16A Schraubanschluss 16-polig+PE, kurze Bauform, Steckereinsatz, SL rechts,
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen