Zurück zur Übersicht
Gehäuseunterteil BAS GUT GT 16 M25 A0
Artikelnr. 71.342.1635.0
Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung mitSchutzdeckel und Kabelverschraubung M25 rechts (IP54), niedrige Bauform, 16-polig
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
| Artikelnummer | 71.342.1635.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Gehäuseunterteil BAS GUT GT 16 M25 A0 |
| EAN | 4015573624870 |
| Mindestauftragsmenge | 1 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 250 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 240 mm |
| Höhe verpackt | 57 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 309 g |
| Volumen verpackt | 1000 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 309 g |
| Volumen Einzelteil | 1000 ccm |
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
| Schutzart (IP) | IP54 |
| UV-beständig | ja |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | sonstige |
| Einsatztemperaturbereich min. | -40 °C |
| Einsatztemperaturbereich max. | 120 °C |
Ausführung
| Baugröße | 16 |
|---|---|
| Ausführung des Gehäuses | Aufbau (Sockel) |
| Art der Verriegelung | Längsbügel |
| Kabeleinführung | seitlich |
| Art der Kabeleinführung | Verschraubung |
| Mit Kabelverschraubung | ja |
| Gewindegröße M | 25 |
| Klappdeckel | ja |
| EMV-Ausführung | nein |
| Gewindegröße PG | |
| Länge | 117 mm |
| Breite | 57 mm |
| Höhe | 57 mm |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Gehäuse für Industriesteckverbinder |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Gehäuse für Industriesteckverbinder |
| ETIM 4.0 | Gehäuse für Industriesteckverbinder |
| ETIM 3.0 | Gehäuse für schwere Steckverbinder |
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
| | - | 144.23kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 45.12kB | |
| | - | 39.31kB | |
| | - | 13.20kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 197.85kB | |
| | - | 197.75kB |
Marketing
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 41.84MB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 93.24kB | |
| | - | 91.23kB | TIF |
| | - | 16.75kB | |
| | - | 5.62MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 239.40kB | |
| | - | 1.59MB | STP |
| | - | 3.30MB | IGS |
| | - | 1.16MB | JT |
Händler
Artikelnr. 71.342.1635.0
Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung mitSchutzdeckel und Kabelverschraubung M25 rechts (IP54), niedrige Bauform, 16-polig
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen