Zurück zur Übersicht
Klemmenadapter-Set BAS GAZSHRB16 4,0 50
NICHT MEHR LIEFERBAR
Artikelnr. 70.945.1653.3
Klemmenadapter revos BASIC 500V/16A 2-teilige Sets, Schraubanschluss 16-polig+PE, lange Bauform, Buchseneinsatz, SL rechts, Zweihan dverriegelung
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
| Artikelnummer | 70.945.1653.3 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Klemmenadapter-Set BAS GAZSHRB16 4,0 50 |
| EAN | 4015573224711 |
| Mindestauftragsmenge | 10 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 343 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 204 mm |
| Höhe verpackt | 165 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 3260 g |
| Volumen verpackt | 11546 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 308 g |
| Volumen Einzelteil | 1154.6 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 10 St |
Zulassungen
Allgemein
| Ausführung | Buchseneinsatz |
|---|---|
| Baugröße (nach DIN 43880) | 16 |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V2 |
| Farbe | grau |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Einsatztemperaturbereich min. | -40 °C |
| Einsatztemperaturbereich max. | 120 °C |
| Geeignet für Reiheneinbau | nein |
Anschlussdaten
| Anschlussart | Schraubanschluss |
|---|---|
| Polzahl | 16 |
| Zzgl. Schaltkontakte | 0 |
| Polzahl zu Nennstrom 2 | 0 |
| Polzahl zu Nennstrom 3 | 0 |
| Gesamtpolzahl ohne Erdungskontakt | 16 |
| Mit Drahtschutz | ja |
| Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) Min. | 0.5 mm² |
| Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) Max. | 4 mm² |
| Schutzkontakt | ja |
Technische Daten UL/CSA
| Nennspannung nach UL/CSA | 600 V |
|---|---|
| Nennstrom nach UL | 16 A |
| Nennstrom nach CSA | 16 A |
| Aderquerschnitt flexibler Draht Min. | 0.5 mm² |
| Aderquerschnitt flexibler Draht Max. | 4 mm² |
| Aderquerschnitt flexibler AWG-Draht | 20-12 AWG |
Ausführung
| Mit Gehäuse | ja |
|---|---|
| Art der Verriegelung | Querbügel |
| Bauform | lang (6 Mark.felder) |
| Lage des Schutzleiters | rechts |
Kontakte
| Kontaktmaterial | Kupferlegierung |
|---|---|
| Oberfläche | verzinnt |
| Abisolierlänge | 12 mm |
| Übergangswiderstand | 3 mOhm |
Schrauben Antrieb/empf. Drehmoment
| Betätigungswerkzeug / Anzugsdrehmoment Befestigungsschrauben | H1/0,5-0,7 Nm |
|---|---|
| Betätigungswerkzeug / Anzugsdrehmoment Klemmkörperschrauben | M3/0,5-0,7 Nm Schlitz |
| Betätigungswerkzeug / Anzugsdrehmoment Schutzleiterschrauben | H2/1,2-1,6 Nm |
Technische Daten DIN EN 61984
| Nennspannung | 500 V |
|---|---|
| Nennspannung zu PE | 500 V |
| Nennstrom | 16 A |
| Bemessungsstoßspannung | 6 kV |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Kontakteinsatz für Industriesteckverbinder |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Kontakteinsatz für Industriesteckverbinder |
| ETIM 4.0 | Kontakteinsatz für Industriesteckverbinder |
| ETIM 3.0 | Kontakteinsatz für schwere Steckverbinder |
| ETIM 6.0 | EC000438 |
| ETIM 7.0 | EC000438 |
| ECLASS 11 | 27440205 |
| ETIM 8.0 | EC000438 |
| ETIM 9.0 | EC000438 |
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
| 70.415.1653.0 | Steckereinsatz BAS STP 16 2,5 50 AG | | |
| 70.310.1640.0 | Steckereinsatz BAS STS 16 2,5 50 | | |
| 70.311.1640.0 | Steckereinsatz BAS STS 16 2,5 50 AU | | |
| 70.310.1602.0 | Steckereinsatz BAS STS 16 2,5 50 AG | | |
| 70.710.1658.0 | Steckereinsatz BAS STC 16 50 | | |
| 70.510.1653.0 | Steckereinsatz BAS STF 16 2,5 50 | | |
| 70.512.1653.0 | Steckereinsatz BAS STM 16 2,5 50 AG | | |
| 70.312.1640.0 | Steckereinsatz BAS STS OD 16 2,5 50 | | |
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 50.75kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 45.12kB | |
| | - | 39.31kB | |
| | - | 536.29kB | |
| | - | 524.52kB | |
| | - | 1.66MB | |
| | - | 91.69kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 197.85kB | |
| | - | 197.87kB |
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
| | - | 35.85kB | |
| | - | 33.90kB | TIF |
| | - | 18.34kB |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 547.07kB | |
| | - | 8.72MB | STP |
| | - | 18.21MB | IGS |
| | - | 1.47MB | JT |
Händler
NICHT MEHR LIEFERBAR
Artikelnr. 70.945.1653.3
Klemmenadapter revos BASIC 500V/16A 2-teilige Sets, Schraubanschluss 16-polig+PE, lange Bauform, Buchseneinsatz, SL rechts, Zweihan dverriegelung
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen