Zurück zur Übersicht
Steckereinsatz BAS STF 16 2,5 50
Artikelnr. 70.510.1653.0
Steckereinsatz revos basic, Federkraftausführung, 16-polig, Bemessungsstrom: 16A, Bemessungsspannung: 500V, mit versilberten Kontakten
Kaufmännische Daten
|
Artikelnummer
|
70.510.1653.0
|
|---|---|
|
Artikelbezeichnung
|
Steckereinsatz BAS STF 16 2,5 50
|
|
EAN
|
4015573324213
|
|
Mindestauftragsmenge
|
10
|
|
Ursprungsland
|
DE
|
|
Zolltarifnummer
|
85366990
|
Verpackungsmaße
|
Länge verpackt
|
182 mm
|
|---|---|
|
Breite verpackt
|
175 mm
|
|
Höhe verpackt
|
38 mm
|
|
Bruttogewicht verpackt
|
785 g
|
|
Volumen verpackt
|
1210 ccm
|
|
Nettogewicht Einzelteil
|
74.8 g
|
|
Volumen Einzelteil
|
121 ccm
|
|
Verpackungsart
|
Karton
|
|
Verpackungsmenge
|
10 St
|
Zulassungen
Allgemein
|
Ausführung
|
Stifteinsatz
|
|---|---|
|
Baugröße (nach DIN 43880)
|
16
|
|
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94
|
V2
|
|
Farbe
|
grau
|
|
Steckzyklen
|
500
|
|
Verschmutzungsgrad
|
3
|
|
Geeignet für Reiheneinbau
|
nein
|
|
Einsatztemperaturbereich min.
|
-40 °C
|
|
Einsatztemperaturbereich max.
|
120 °C
|
Anschlussdaten
|
Anschlussart
|
Federkraftanschluss
|
|---|---|
|
Polzahl
|
16
|
|
Zzgl. Schaltkontakte
|
0
|
|
Polzahl zu Nennstrom 2
|
0
|
|
Polzahl zu Nennstrom 3
|
0
|
|
Gesamtpolzahl ohne Erdungskontakt
|
16
|
|
Mit Drahtschutz
|
ja
|
|
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) Min.
|
0.5 mm²
|
|
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) Max.
|
2.5 mm²
|
|
Schutzkontakt
|
ja
|
Technische Daten UL/CSA
|
Nennspannung nach UL/CSA
|
600 V
|
|---|---|
|
Nennstrom nach UL
|
16 A
|
|
Nennstrom nach CSA
|
16 A
|
|
Aderquerschnitt flexibler Draht Min.
|
0.14 mm²
|
|
Aderquerschnitt flexibler Draht Max.
|
2.5 mm²
|
|
Aderquerschnitt flexibler AWG-Draht
|
26-12 AWG
|
Ausführung
|
Mit Gehäuse
|
nein
|
|---|
Kontakte
|
Kontaktmaterial
|
Kupferlegierung
|
|---|---|
|
Oberfläche
|
versilbert
|
|
Übergangswiderstand
|
3 mOhm
|
|
Abisolierlänge
|
7 mm
|
Schrauben Antrieb/empf. Drehmoment
|
Betätigungswerkzeug / Anzugsdrehmoment Befestigungsschrauben
|
H1/0,5-0,7 Nm
|
|---|---|
|
Betätigungswerkzeug / Anzugsdrehmoment Schutzleiterschrauben
|
H2/1,2-1,6 Nm
|
Technische Daten DIN EN 61984
|
Nennspannung
|
500 V
|
|---|---|
|
Nennspannung zu PE
|
500 V
|
|
Nennstrom
|
16 A
|
|
Bemessungsstoßspannung
|
6 kV
|
Klassifikation
|
ETIM 5.0
|
Kontakteinsatz für Industriesteckverbinder
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
Kontakteinsatz für Industriesteckverbinder
|
|
ETIM 4.0
|
Kontakteinsatz für Industriesteckverbinder
|
|
ETIM 3.0
|
Kontakteinsatz für schwere Steckverbinder
|
|
ETIM 6.0
|
EC000438
|
|
ETIM 7.0
|
EC000438
|
|
ECLASS 11
|
27440205
|
|
ETIM 8.0
|
EC000438
|
|
ETIM 9.0
|
EC000438
|
Produktcompliance
|
RoHS Konformitätsstatus
|
Konform mit Ausnahmen
|
|---|---|
|
ROHS Ausnahmen
|
III-6(c)
|
|
REACH-SVHC Konformitätsstatus
|
Deklarationspflichtig
|
|
REACH-SVHC Substanzen
|
Plumbum
|
|
REACH-SVHC CAS-Nummern
|
7439-92-1
|
Zubehör
| Artikelnr. | Artikeltyp-Beschreibung | Preis | Menge |
|---|---|---|---|
| 06.502.4000.0 | Schraubendreher DIN 5264 A 0,6 x 3,5 |
|
|
Passende Produkte
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 146.69kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 45.12kB | |
|
|
- | 39.31kB | |
|
|
- | 139.18kB | |
|
|
- | 1.66MB | |
|
|
- | 537.73kB | |
|
|
- | 91.69kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 197.84kB | |
|
|
- | 197.86kB |
Marketing
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 41.84MB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 80.66kB | |
|
|
- | 78.44kB | TIF |
|
|
- | 24.78kB | TIF |
|
|
- | 26.65kB | |
|
|
- | 604.78kB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 343.10kB | |
|
|
- | 1.88MB | STP |
|
|
- | 4.23MB | IGS |
|
|
- | 333.95kB | JT |
Händler
Artikelnr. 70.510.1653.0
Steckereinsatz revos basic, Federkraftausführung, 16-polig, Bemessungsstrom: 16A, Bemessungsspannung: 500V, mit versilberten Kontakten