Zurück zur Übersicht
Konfektionierte Leitung GST18I3KSB- 25 60BR05
Artikelnr. 92.238.6003.4
gesis® CLASSIC Anschlussleitung, Buchse - freies Ende, Polzahl 3, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 20 A, Leitungstyp H05VV-F, Brandklasse Eca, Gesamtlänge 6 m, Leiter-Nennquerschnitt 2,5 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz braun
Kaufmännische Daten
|
Artikelnummer
|
92.238.6003.4
|
|---|---|
|
Artikelbezeichnung
|
Konfektionierte Leitung GST18I3KSB- 25 60BR05
|
|
EAN
|
4049088271564
|
|
Mindestauftragsmenge
|
1
|
|
Ursprungsland
|
CZ
|
|
Zolltarifnummer
|
85444290
|
Verpackungsmaße
|
Länge verpackt
|
398 mm
|
|---|---|
|
Breite verpackt
|
302 mm
|
|
Höhe verpackt
|
198 mm
|
|
Bruttogewicht verpackt
|
10130 g
|
|
Volumen verpackt
|
23799 ccm
|
|
Nettogewicht Einzelteil
|
979.9 g
|
|
Volumen Einzelteil
|
2379.9 ccm
|
|
Verpackungsart
|
Karton
|
|
Verpackungsmenge
|
10 St
|
Zulassungen
Allgemein
|
Bemessungsstrom
|
20 A
|
|---|---|
|
Bemessungsspannung
|
250 V
|
|
Bemessungsstoßspannung
|
4 kV
|
|
Verschmutzungsgrad
|
2
|
|
Mechanische Codierung Code
|
Code 4
|
|
Durchgangswiderstand
|
41.44 mOhm
|
|
Verriegelbar
|
selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
|
|
Codierfarbe / Kontakteinsatz
|
braun
|
|
Polkennzeichnung
|
1, 2, 3
|
|
Gehäusefarbe mit Zugentlastung
|
schwarz
|
Ausführung
|
Leiter-Nennquerschnitt
|
2.5 mm²
|
|---|---|
|
Schutzart (IP)
|
IP40
|
|
Abisolierlänge
|
12 mm
|
|
Abmantellänge
|
100 mm
|
|
Leiterendenbehandlung
|
ultraschallverdichtete Aderenden
|
|
Typ der Leitung
|
H05VV-F
|
|
Farbe der Leitung
|
schwarz
|
|
Kabeldurchmesser max.
|
10.2 mm
|
|
Leitungsart
|
Buchse - freies Ende
|
|
Art der konfektionierten Leitung
|
Anschlussleitung
|
|
Ausführung Seite 1
|
GST18i3 Buchse
|
|
Ausführung Seite 2
|
freies Leitungsende
|
Werkstoff
|
Oberflächenbehandlung
|
verzinnt
|
|---|---|
|
Halogenfrei
|
nein
|
|
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit
|
70 °C
|
|
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit
|
100 °C
|
|
Brandlast
|
3.054 kWh/St
|
|
Brandklasse
|
Eca
|
Abmessungen
|
Gesamtlänge
|
6 m
|
|---|
Klassifikation
|
ETIM 5.0
|
Konfektionierte Leitung für steckbare Gebäudeinstallation
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
Konfektionierte Leitung für steckbare Gebäudeinstallation
|
|
ETIM 4.0
|
Konfektionierte Leitung für steckbare Gebäudeinstallation
|
|
ETIM 6.0
|
EC002587
|
|
ETIM 7.0
|
EC002587
|
|
ECLASS 11
|
27440604
|
|
ETIM 8.0
|
EC002587
|
|
ETIM 9.0
|
EC002587
|
Produktcompliance
|
RoHS Konformitätsstatus
|
Konform
|
|---|---|
|
REACH-SVHC Konformitätsstatus
|
Konform
|
Zubehör
| Artikelnr. | Artikeltyp-Beschreibung | Preis | Menge |
|---|---|---|---|
| 05.561.3653.1 | Verschlussstück GST18I3VS B SW |
|
|
| 05.587.3156.0 | Verriegelung (G)ST18 WS |
|
|
| 05.561.3653.0 | Verschlussstück GST18I3VS B WS |
|
|
| 05.564.5353.0 | Verschlussstück GST18I3/4/5 SW |
|
|
| 06.560.0300.0 | Befestigungsmaterial GST18I3 SW |
|
|
| 05.564.5353.2 | Verschlussstück GST18I3/4/5 WS |
|
|
| 05.594.4250.0 | Verschlussstück ST18/3B + GST18I3 ST WS |
|
|
| 06.561.7853.0 | Einbaurahmen GST18I3 SW |
|
|
| 05.594.4253.0 | Verschlussstück ST18/3B + GST18I3 ST WS |
|
|
| 05.587.3156.1 | Verriegelung (G)ST18 SW |
|
|
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 112.50kB | |
|
|
- | 2.35kB | X81 |
|
|
- | 2.55kB | X81 |
|
|
- | 11.90kB | DOCX |
|
|
- | 526.00B | TXT |
|
|
- | 656.00B | TXT |
|
|
- | 73.82kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 421.85kB | |
|
|
- | 354.49kB | |
|
|
- | 2.39MB | |
|
|
- | 1.02MB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 197.06kB | |
|
|
- | 197.60kB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 77.39kB | |
|
|
- | 75.37kB | TIF |
|
|
- | 4.04MB | DXF |
|
|
- | 23.43kB | JPG |
Händler
Artikelnr. 92.238.6003.4
gesis® CLASSIC Anschlussleitung, Buchse - freies Ende, Polzahl 3, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 20 A, Leitungstyp H05VV-F, Brandklasse Eca, Gesamtlänge 6 m, Leiter-Nennquerschnitt 2,5 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz braun