Zurück zur Übersicht
Konfektionierte Leitung GST18I4KS-S 15 10GR01
Artikelnr. 92.207.1004.3
gesis® CLASSIC Anschlussleitung, Stecker - freies Ende, Polzahl 4, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 16 A, Leitungstyp H05VV-F, Brandklasse Eca, Gesamtlänge 1 m, Leiter-Nennquerschnitt 1,5 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz kieselgrau
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
| Artikelnummer | 92.207.1004.3 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Konfektionierte Leitung GST18I4KS-S 15 10GR01 |
| EAN | 4015573569287 |
| Mindestauftragsmenge | 1 |
| Ursprungsland | CZ |
| Zolltarifnummer | 85444290 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 398 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 302 mm |
| Höhe verpackt | 198 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 8284 g |
| Volumen verpackt | 23799 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 158 g |
| Volumen Einzelteil | 475.98 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 50 St |
Zulassungen
Allgemein
| Bemessungsstrom | 16 A |
|---|---|
| Bemessungsspannung | 250 V / 400 V |
| Bemessungsspannung 2 | 400 V |
| Bemessungsstoßspannung | 4 kV |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Mechanische Codierung Code | Code 2 |
| Durchgangswiderstand | 11.8 mOhm |
| Verriegelbar | selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar) |
| Codierfarbe / Kontakteinsatz | kieselgrau |
| Polkennzeichnung | 2, N, PE, 1 |
| Gehäusefarbe mit Zugentlastung | schwarz |
Ausführung
| Leiter-Nennquerschnitt | 1.5 mm² |
|---|---|
| Schutzart (IP) | IP40 |
| Abisolierlänge | 9 mm |
| Abmantellänge | 35 mm |
| Leiterendenbehandlung | ultraschallverdichtete Aderenden |
| Typ der Leitung | H05VV-F |
| Farbe der Leitung | schwarz |
| Kabeldurchmesser max. | 9.2 mm |
| Leitungsart | Stecker - freies Ende |
| Art der konfektionierten Leitung | Anschlussleitung |
| Ausführung Seite 1 | freies Leitungsende |
| Ausführung Seite 2 | GST18i4 Stecker |
Werkstoff
| Oberflächenbehandlung | verzinnt |
|---|---|
| Halogenfrei | nein |
| Leitung Dauertemperaturbeständigkeit | 70 °C |
| Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit | 100 °C |
| Brandlast | 0.551 kWh/St |
| Brandklasse | Eca |
Abmessungen
| Gesamtlänge | 1 m |
|---|
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Konfektionierte Leitung für steckbare Gebäudeinstallation |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Konfektionierte Leitung für steckbare Gebäudeinstallation |
| ETIM 4.0 | Konfektionierte Leitung für steckbare Gebäudeinstallation |
| ETIM 6.0 | EC002587 |
| ETIM 7.0 | EC002587 |
| ECLASS 11 | 27440604 |
| ETIM 8.0 | EC002587 |
| ETIM 9.0 | EC002587 |
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
| 05.587.3156.0 | Verriegelung (G)ST18 WS | | |
| 05.564.5353.0 | Verschlussstück GST18I3/4/5 SW | | |
| 05.564.5353.2 | Verschlussstück GST18I3/4/5 WS | | |
| 05.587.3156.1 | Verriegelung (G)ST18 SW | | |
| 05.566.9153.0 | Verschlussstück GST18I4 BUCHSEN | | |
Passende Produkte
| Artikelnr. | Artikeltyp-Beschreibung | Preis | Menge |
|---|---|---|---|
| 92.944.0153.0 | Steckverbinder GST18I4F S2 ZR1 GR01 | | |
| 92.943.0153.0 | Steckverbinder GST18I4F B2 ZR1 GR01 | | |
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 137.62kB | |
| | - | 2.36kB | X81 |
| | - | 2.56kB | X81 |
| | - | 11.91kB | DOCX |
| | - | 538.00B | TXT |
| | - | 668.00B | TXT |
| | - | 73.82kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 421.85kB | |
| | - | 354.49kB | |
| | - | 1.02MB | |
| | - | 2.39MB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 197.85kB | |
| | - | 197.86kB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 85.12kB | |
| | - | 83.04kB | TIF |
| | - | 19.39kB | |
| | - | 17.70kB | TIF |
| | - | 3.63MB | DXF |
| | - | 23.43kB | JPG |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 179.65kB | |
| | - | 364.34kB | STP |
| | - | 790.61kB | IGS |
| | - | 68.24kB | JT |
Händler
Artikelnr. 92.207.1004.3
gesis® CLASSIC Anschlussleitung, Stecker - freies Ende, Polzahl 4, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 16 A, Leitungstyp H05VV-F, Brandklasse Eca, Gesamtlänge 1 m, Leiter-Nennquerschnitt 1,5 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz kieselgrau
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen