Zurück zur Übersicht
Konfektionierte Leitung GST18I5KS-S 15 40GN04
Artikelnr. 92.257.4004.7
gesis® CLASSIC Anschlussleitung, Stecker - freies Ende, Polzahl 5, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 16 A, Leitungstyp H05VV-F, Brandklasse Eca, Gesamtlänge 4 m, Leiter-Nennquerschnitt 1,5 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz maigrün
Kaufmännische Daten
|
Artikelnummer
|
92.257.4004.7
|
|---|---|
|
Artikelbezeichnung
|
Konfektionierte Leitung GST18I5KS-S 15 40GN04
|
|
EAN
|
4049088291715
|
|
Mindestauftragsmenge
|
1
|
|
Ursprungsland
|
CZ
|
|
Zolltarifnummer
|
85444290
|
Verpackungsmaße
|
Länge verpackt
|
398 mm
|
|---|---|
|
Breite verpackt
|
302 mm
|
|
Höhe verpackt
|
198 mm
|
|
Bruttogewicht verpackt
|
7322 g
|
|
Volumen verpackt
|
23799 ccm
|
|
Nettogewicht Einzelteil
|
699.1 g
|
|
Volumen Einzelteil
|
2379.9 ccm
|
|
Verpackungsart
|
Karton
|
|
Verpackungsmenge
|
10 St
|
Zulassungen
Allgemein
|
Bemessungsstrom
|
16 A
|
|---|---|
|
Bemessungsspannung
|
250 V / 400 V
|
|
Bemessungsspannung 2
|
400 V
|
|
Bemessungsstoßspannung
|
4 kV
|
|
Verschmutzungsgrad
|
2
|
|
Mechanische Codierung Code
|
Code 4
|
|
Durchgangswiderstand
|
46 mOhm
|
|
Verriegelbar
|
selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
|
|
Codierfarbe / Kontakteinsatz
|
maigrün
|
|
Polkennzeichnung
|
1, 2, PE, 3/N, 4
|
|
Gehäusefarbe mit Zugentlastung
|
schwarz
|
Ausführung
|
Leiter-Nennquerschnitt
|
1.5 mm²
|
|---|---|
|
Schutzart (IP)
|
IP40
|
|
Abisolierlänge
|
9 mm
|
|
Abmantellänge
|
35 mm
|
|
Leiterendenbehandlung
|
ultraschallverdichtete Aderenden
|
|
Typ der Leitung
|
H05VV-F
|
|
Farbe der Leitung
|
schwarz
|
|
Kabeldurchmesser max.
|
10.1 mm
|
|
Leitungsart
|
Stecker - freies Ende
|
|
Art der konfektionierten Leitung
|
Anschlussleitung
|
|
Ausführung Seite 1
|
freies Leitungsende
|
|
Ausführung Seite 2
|
GST18i5 Stecker
|
Werkstoff
|
Oberflächenbehandlung
|
verzinnt
|
|---|---|
|
Halogenfrei
|
nein
|
|
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit
|
70 °C
|
|
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit
|
100 °C
|
|
Brandlast
|
2.533 kWh/St
|
|
Brandklasse
|
Eca
|
Abmessungen
|
Gesamtlänge
|
4 m
|
|---|
Klassifikation
|
ETIM 5.0
|
Konfektionierte Leitung für steckbare Gebäudeinstallation
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
Konfektionierte Leitung für steckbare Gebäudeinstallation
|
|
ETIM 4.0
|
Konfektionierte Leitung für steckbare Gebäudeinstallation
|
|
ETIM 6.0
|
EC002587
|
|
ETIM 7.0
|
EC002587
|
|
ECLASS 11
|
27440604
|
|
ETIM 8.0
|
EC002587
|
|
ETIM 9.0
|
EC002587
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
| 05.587.3156.0 | Verriegelung (G)ST18 WS |
|
|
| 05.564.5353.0 | Verschlussstück GST18I3/4/5 SW |
|
|
| 05.564.5353.2 | Verschlussstück GST18I3/4/5 WS |
|
|
| 05.566.9253.0 | Verschlussstück GST18I5 BUCHSEN |
|
|
| 05.583.1853.0 | Verschlussstück GST18I5 STECKER |
|
|
| 05.587.3156.1 | Verriegelung (G)ST18 SW |
|
|
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| Datenblatt | - | 115.95kB | |
| Ausschreibungstexte (GAEB) neutral | - | 2.37kB | X81 |
| Ausschreibungstexte (GAEB) | - | 2.56kB | X81 |
| Ausschreibungstexte (DOCX) | - | 11.91kB | DOCX |
| Ausschreibungstexte (TXT) neutral | - | 541.00B | TXT |
| Ausschreibungstexte (TXT) | - | 671.00B | TXT |
| REACH Info | - | 73.82kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| EG-Konformitätserklärung | - | 421.85kB | |
| UKCA-Konformitätserklärung | - | 354.49kB | |
| Zulassung VDE | - | 1.02MB | |
| Zulassung DEKRA KEMA | - | 2.39MB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| REACH-SVHCzertifikat | - | 197.06kB | |
| RoHSzertifikat | - | 197.60kB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| Kundenzeichnungen | - | 80.77kB | |
| Kundenzeichnungen_TIFF | - | 78.74kB | TIF |
| Kundenzeichnungen_DXF | - | 3.80MB | DXF |
| Produktgruppenbilder | - | 23.43kB | JPG |
Händler
Artikelnr. 92.257.4004.7
gesis® CLASSIC Anschlussleitung, Stecker - freies Ende, Polzahl 5, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 16 A, Leitungstyp H05VV-F, Brandklasse Eca, Gesamtlänge 4 m, Leiter-Nennquerschnitt 1,5 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz maigrün