Zurück zur Übersicht
Konfektionierte Leitung GST18I5KS-S 75H 40WS
Artikelnr. 92.255.4064.2
gesis® CLASSIC Anschlussleitung, Stecker - freies Ende, Polzahl 5, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 6 A, Leitungstyp H05Z1Z1-F, Brandklasse Eca, Gesamtlänge 4 m, Leiter-Nennquerschnitt 0,75 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz weiß
Kaufmännische Daten
|
Artikelnummer
|
92.255.4064.2
|
|---|---|
|
Artikelbezeichnung
|
Konfektionierte Leitung GST18I5KS-S 75H 40WS
|
|
EAN
|
4049088326868
|
|
Mindestauftragsmenge
|
1
|
|
Ursprungsland
|
CZ
|
|
Zolltarifnummer
|
85444290
|
Verpackungsmaße
|
Länge verpackt
|
398 mm
|
|---|---|
|
Breite verpackt
|
302 mm
|
|
Höhe verpackt
|
198 mm
|
|
Bruttogewicht verpackt
|
4990 g
|
|
Volumen verpackt
|
23799 ccm
|
|
Nettogewicht Einzelteil
|
466 g
|
|
Volumen Einzelteil
|
2379.9 ccm
|
|
Verpackungsart
|
Karton
|
|
Verpackungsmenge
|
10 St
|
Allgemein
|
Bemessungsstrom
|
6 A
|
|---|---|
|
Bemessungsspannung
|
250 V / 400 V
|
|
Bemessungsspannung 2
|
400 V
|
|
Bemessungsstoßspannung
|
4 kV
|
|
Verschmutzungsgrad
|
2
|
|
Mechanische Codierung Code
|
Code 1
|
|
Durchgangswiderstand
|
91.6 mOhm
|
|
Verriegelbar
|
selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
|
|
Codierfarbe / Kontakteinsatz
|
weiß
|
|
Polkennzeichnung
|
3, N, PE, 2, 1
|
|
Gehäusefarbe mit Zugentlastung
|
weiß
|
Ausführung
|
Leiter-Nennquerschnitt
|
0.75 mm²
|
|---|---|
|
Schutzart (IP)
|
IP40
|
|
Abisolierlänge
|
9 mm
|
|
Abmantellänge
|
35 mm
|
|
Leiterendenbehandlung
|
ultraschallverdichtete Aderenden
|
|
Typ der Leitung
|
H05Z1Z1-F
|
|
Farbe der Leitung
|
weiß
|
|
Kabeldurchmesser max.
|
8.2 mm
|
|
Leitungsart
|
Stecker - freies Ende
|
|
Art der konfektionierten Leitung
|
Anschlussleitung
|
|
Ausführung Seite 1
|
GST18i5 Stecker
|
|
Ausführung Seite 2
|
freies Leitungsende
|
Werkstoff
|
Oberflächenbehandlung
|
verzinnt
|
|---|---|
|
Halogenfrei
|
ja
|
|
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit
|
70 °C
|
|
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit
|
100 °C
|
|
Brandlast
|
1.43 kWh/St
|
|
Brandklasse
|
Eca
|
Abmessungen
|
Gesamtlänge
|
4 m
|
|---|
Klassifikation
|
ETIM 5.0
|
Konfektionierte Leitung für steckbare Gebäudeinstallation
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
Konfektionierte Leitung für steckbare Gebäudeinstallation
|
|
ETIM 4.0
|
Konfektionierte Leitung für steckbare Gebäudeinstallation
|
|
ETIM 6.0
|
EC002587
|
|
ETIM 7.0
|
EC002587
|
|
ECLASS 11
|
27440604
|
|
ETIM 8.0
|
EC002587
|
|
ETIM 9.0
|
EC002587
|
Produktcompliance
|
RoHS Konformitätsstatus
|
Konform
|
|---|---|
|
REACH-SVHC Konformitätsstatus
|
Konform
|
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 111.48kB | |
|
|
- | 11.91kB | DOCX |
|
|
- | 73.82kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 421.85kB | |
|
|
- | 354.49kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 196.96kB | |
|
|
- | 197.29kB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 82.05kB | |
|
|
- | 79.85kB | TIF |
|
|
- | 2.72MB | DXF |
|
|
- | 23.43kB | JPG |
Händler
Artikelnr. 92.255.4064.2
gesis® CLASSIC Anschlussleitung, Stecker - freies Ende, Polzahl 5, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 6 A, Leitungstyp H05Z1Z1-F, Brandklasse Eca, Gesamtlänge 4 m, Leiter-Nennquerschnitt 0,75 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz weiß