LAN-to-LAN Router WIENET LAN ER300 GLOBAL
Mit unseren VPN-Industrieroutern verbinden Sie sich ganz einfach und sicher von jedem Ort aus auf Ihre Maschinen und Anlagen über das Internet. Der Internetzugang vor Ort kann dabei wahlweise über eine Mobilfunkverbindung oder durch kundenseitigen Internetanschluss hergestellt werden. Unser skalierbares VPN-Serverportal „WIE-SERVICE24“ erstellt dabei automatisch die benötigten Konfigurationseinstellungen.
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen| Artikelnummer | 83.041.0300.1 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | LAN-to-LAN Router WIENET LAN ER300 GLOBAL |
| EAN | 4049088653902 |
| Mindestauftragsmenge | 1 |
| Ursprungsland | CZ |
| Zolltarifnummer | 85176200 |
| Länge verpackt | 197 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 129 mm |
| Höhe verpackt | 50 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 530 g |
| Volumen verpackt | 1270.65 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 457 g |
| Volumen Einzelteil | 1270.65 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 1 St |
| Montageart | Hutschiene |
|---|---|
| Schutzart (IP) | IP30 |
| Betriebstemperatur min. | -40 °C |
| Betriebstemperatur max. | 75 °C |
| Nettogewicht | 455 g |
| LED-Anzeige | PWR, USR, DI, DO, DAT, SIG, TECH, SIM |
| Werkstoff des Gehäuses | Metall |
| Port 1 | ETH |
| Port 2 | ETH |
| Version | NEXT GEN |
| Spannungsart | DC |
|---|---|
| Betriebsspannung min. | 10 V |
| Betriebsspannung max. | 30 V |
| Leistungsaufnahme max. | 5.8 W |
| Tiefe | 31.2 mm |
|---|---|
| Breite | 129 mm |
| Höhe | 94 mm |
| Gewicht | 455 g |
| ETIM 5.0 | Netzwerk Router |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Netzwerk-Router |
| ETIM 6.0 | EC001478 |
| ETIM 7.0 | EC001478 |
| ECLASS 11 | 19170128 |
| ETIM 8.0 | EC001478 |
| ETIM 9.0 | EC001478 |
| REACH-SVHC Konformitätsstatus | Konform |
|---|
Zubehör
| Artikelnr. | Artikeltyp-Beschreibung | Preis | Menge |
|---|---|---|---|
| F0.000.0031.8 | Adapter MPI-ETH Adapter ACCON-NetLink-PRO compact | |
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 1.14MB | |
| | - | 294.85kB | |
| | - | 97.75kB | |
| | - | 5.74MB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 224.53kB | |
| | - | 41.97kB | |
| | - | 771.76kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 44.73kB | |
| | - | 42.41kB | TIF |
| | - | 532.78kB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 411.26kB | |
| | - | 8.50MB | STP |
| | - | 20.32MB | IGS |
Software
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | v6.4.2 | 19.03MB | ZIP |
Händler
Mit unseren VPN-Industrieroutern verbinden Sie sich ganz einfach und sicher von jedem Ort aus auf Ihre Maschinen und Anlagen über das Internet. Der Internetzugang vor Ort kann dabei wahlweise über eine Mobilfunkverbindung oder durch kundenseitigen Internetanschluss hergestellt werden. Unser skalierbares VPN-Serverportal „WIE-SERVICE24“ erstellt dabei automatisch die benötigten Konfigurationseinstellungen.
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen