Zurück zur Übersicht
Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 BK / 11 OB
NICHT MEHR LIEFERBAR
Artikelnr. 01.060.4153.0
Leiterplatten-Buchsenleiste mit Crimpanschluss, 11-polig, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
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
| Artikelnummer | 01.060.4153.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 BK / 11 OB |
| EAN | 4015573603493 |
| Mindestauftragsmenge | 50 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85472000 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 0 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 0 mm |
| Höhe verpackt | 0 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 0 g |
| Volumen verpackt | 0 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 5.4 g |
| Volumen Einzelteil | 36.64 ccm |
| Verpackungsmenge | 0 St |
Zulassungen
Allgemein
| Rastermaß | 5 mm |
|---|---|
| Anschlussart | Crimp |
| Lötprozess | ohne |
| Polzahl | 11 |
| Beschriftung | nein |
| Befestigung | ohne |
| Steckrichtung zum Leiter | 180° |
| Verpackungsart | Schachtel |
Technische Daten
| Nennquerschnitt | 2.5 mm² |
|---|---|
| Bemessungsstrom | 12 A |
| Bemessungsspannung VG1 | 1000 V |
| Bemessungsspannung VG2 | 400 V |
| Bemessungsspannung VG3 | 250 V |
| Bemessungsstoßspannung | 4 kV |
| Abisolierlänge | 4 mm |
Anschlussdaten
| Anschlussart | Crimp |
|---|---|
| Minimaler Querschnitt feindrähtig | 0.5 mm² |
| Maximaler Querschnitt feindrähtig | 2.5 mm² |
| Abisolierlänge | 4 mm |
Technische Daten UL/CSA
| Querschnitt UL | 16-14 AWG |
|---|---|
| Spannung UL | 300 V |
| Strom Field Wiring | 15 A |
| Strom Factory Wiring | 15 A |
| Querschnitt CSA | 14 AWG |
| Spannung CSA | 300 V |
| Strom CSA | 13 A |
Sonstige
| Isolierstoffart | Thermoplast |
|---|---|
| Farbe | grau |
| Höhe | 25 mm |
| Länge | 55 mm |
| Tiefe | 10.3 mm |
| Werkstoff Klemmschraube | ohne |
| Werkstoff Kontakt Basis | ohne |
| Werkstoff Kontakt Oberfläche | ohne |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Kabelsteckverbinder für Leiterplattensteckverbinder |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Leiterplattensteckverbinder |
| ETIM 4.0 | Kabelsteckverbinder für Leiterplattensteckverbinder |
| ETIM 6.0 | EC002638 |
| ETIM 7.0 | EC002638 |
| ECLASS 11 | 27460202 |
| ETIM 8.0 | EC002638 |
| ETIM 9.0 | EC002638 |
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
| 25.330.4153.0 | Leiterplatten-Stiftleiste 8113 S / 11 G OB | | |
| 27.334.1153.0 | Leiterplatten-Stiftleiste 8113 SEG / 11 / 22 G OB | | |
| 27.336.1153.0 | Leiterplatten-Stiftleiste 8113 SEG/11/22 W OB | | |
| 25.332.4153.0 | Leiterplatten-Stiftleiste 8113 S / 11 W OB | | |
| 02.125.1700.0 | Crimpkontakt Buchse TR 8113 BK | | |
| 02.125.1600.0 | Crimpkontakt Buchse TR 8113 BK | | |
| 02.125.1729.0 | Crimpkontakt Buchse 8113 BK | | |
| 05.502.2500.0 | Crimpbacken 8113 BK | | |
| 95.101.0800.0 | Grundzange . | | |
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 42.14kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 524.52kB | |
| | - | 1.36MB | |
| | - | 80.01kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.18kB |
Marketing
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 10.06MB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 21.18kB | TIF |
| | - | 22.97kB | |
| | - | 55.65kB | JPG |
Händler
NICHT MEHR LIEFERBAR
Artikelnr. 01.060.4153.0
Leiterplatten-Buchsenleiste mit Crimpanschluss, 11-polig, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen