Zurück zur Übersicht
Crimpkontakt Buchse 8113 BK
Artikelnr. 02.125.1729.0
Crimpkontakte für steckbare Anschluss- klemmleiste, Klemmbereich 1,5 - 2,5 mm², Einzelkontakte
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
| Artikelnummer | 02.125.1729.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Crimpkontakt Buchse 8113 BK |
| EAN | 4015573604933 |
| Mindestauftragsmenge | 96000 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 0 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 0 mm |
| Höhe verpackt | 0 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 0 g |
| Volumen verpackt | 0 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 1.25 g |
| Volumen Einzelteil | 6390 ccm |
| Verpackungsmenge | 0 St |
Klassifikation
| ECLASS 8.1 | Kontakt für Industriesteckverbinder |
|---|---|
| ETIM 6.0 | EC000796 |
| ETIM 7.0 | EC000796 |
| ECLASS 11 | 27440204 |
| ETIM 8.0 | EC000796 |
| ETIM 9.0 | EC000796 |
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
| | - | 77.15kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB | |
| | - | 197.16kB |
Marketing
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 10.06MB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 56.62kB | |
| | - | 54.38kB | TIF |
| | - | 2.10MB | DXF |
| | - | 55.65kB | JPG |
Händler
Artikelnr. 02.125.1729.0
Crimpkontakte für steckbare Anschluss- klemmleiste, Klemmbereich 1,5 - 2,5 mm², Einzelkontakte
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen