Zurück zur Übersicht
Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 BK / 4
Artikelnr. 01.060.0453.0
Leiterplatten-Buchsenleiste mit Crimpanschluss, 4-polig, beschriftete Version, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
Kaufmännische Daten
|
Artikelnummer
|
01.060.0453.0
|
|---|---|
|
Artikelbezeichnung
|
Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 BK / 4
|
|
EAN
|
4015573585911
|
|
Mindestauftragsmenge
|
50
|
|
Ursprungsland
|
DE
|
|
Zolltarifnummer
|
85389099
|
Verpackungsmaße
|
Länge verpackt
|
138 mm
|
|---|---|
|
Breite verpackt
|
96 mm
|
|
Höhe verpackt
|
69 mm
|
|
Bruttogewicht verpackt
|
133 g
|
|
Volumen verpackt
|
914 ccm
|
|
Nettogewicht Einzelteil
|
2 g
|
|
Volumen Einzelteil
|
18.28 ccm
|
|
Verpackungsart
|
Karton
|
|
Verpackungsmenge
|
50 St
|
Zulassungen
Allgemein
|
Rastermaß
|
5 mm
|
|---|---|
|
Anschlussart
|
Crimp
|
|
Lötprozess
|
ohne
|
|
Polzahl
|
4
|
|
Beschriftung
|
ja
|
|
Befestigung
|
ohne
|
|
Steckrichtung zum Leiter
|
180°
|
|
Verpackungsart
|
Schachtel
|
Technische Daten
|
Nennquerschnitt
|
2.5 mm²
|
|---|---|
|
Bemessungsstrom
|
12 A
|
|
Bemessungsspannung VG1
|
1000 V
|
|
Bemessungsspannung VG2
|
400 V
|
|
Bemessungsspannung VG3
|
250 V
|
|
Bemessungsstoßspannung
|
4 kV
|
|
Abisolierlänge
|
4 mm
|
Anschlussdaten
|
Anschlussart
|
Crimp
|
|---|---|
|
Minimaler Querschnitt feindrähtig
|
0.5 mm²
|
|
Maximaler Querschnitt feindrähtig
|
2.5 mm²
|
|
Abisolierlänge
|
4 mm
|
Technische Daten UL/CSA
|
Querschnitt UL
|
16-14 AWG
|
|---|---|
|
Spannung UL
|
300 V
|
|
Strom Field Wiring
|
15 A
|
|
Strom Factory Wiring
|
15 A
|
|
Querschnitt CSA
|
14 AWG
|
|
Spannung CSA
|
300 V
|
|
Strom CSA
|
13 A
|
Sonstige
|
Isolierstoffart
|
Thermoplast
|
|---|---|
|
Farbe
|
grau
|
|
Höhe
|
25 mm
|
|
Länge
|
20 mm
|
|
Tiefe
|
10.3 mm
|
|
Werkstoff Klemmschraube
|
ohne
|
|
Werkstoff Kontakt Basis
|
ohne
|
|
Werkstoff Kontakt Oberfläche
|
ohne
|
Klassifikation
|
ETIM 5.0
|
Kabelsteckverbinder für Leiterplattensteckverbinder
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
Leiterplattensteckverbinder
|
|
ETIM 4.0
|
Kabelsteckverbinder für Leiterplattensteckverbinder
|
|
ETIM 6.0
|
EC002638
|
|
ETIM 7.0
|
EC002638
|
|
ECLASS 11
|
27460202
|
|
ETIM 8.0
|
EC002638
|
|
ETIM 9.0
|
EC002638
|
Produktcompliance
|
RoHS Konformitätsstatus
|
Konform
|
|---|---|
|
REACH-SVHC Konformitätsstatus
|
Konform
|
Passende Produkte
| Artikelnr. | Artikeltyp-Beschreibung | Preis | Menge |
|---|---|---|---|
| 27.334.0453.0 | Leiterplatten-Stiftleiste 8113 SEG / 4 / 8 G OB |
|
|
| 25.330.3453.0 | Leiterplatten-Stiftleiste 8113 S / 4 G OB |
|
|
| 25.330.3406.0 | Leiterplatten-Stiftleiste 8113 S / 4 G OB THR |
|
|
| 25.394.3453.0 | Leiterplatten-Stiftleiste 8113 S / 4 S OB |
|
|
| 25.332.3406.0 | Leiterplatten-Stiftleiste 8113 S / 4 W OB THR |
|
|
| 25.332.3453.0 | Leiterplatten-Stiftleiste 8113 S / 4 W OB |
|
|
| 99.204.9996.0 | Leiterplatten-Stiftleiste 8113 S / 4 G OB OF |
|
|
| 27.336.0453.0 | Leiterplatten-Stiftleiste 8113 SEG / 4 / 8 W OB |
|
|
| 02.125.1700.0 | Crimpkontakt Buchse TR 8113 BK |
|
|
| 02.125.1600.0 | Crimpkontakt Buchse TR 8113 BK |
|
|
| 02.125.1729.0 | Crimpkontakt Buchse 8113 BK |
|
|
| 05.502.2500.0 | Crimpbacken 8113 BK |
|
|
| 95.101.0800.0 | Grundzange . |
|
|
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 52.37kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 1.36MB | |
|
|
- | 524.52kB | |
|
|
- | 80.01kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 196.95kB | |
|
|
- | 197.18kB |
Marketing
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 10.06MB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 21.45kB | TIF |
|
|
- | 23.21kB | |
|
|
- | 55.65kB | JPG |
Händler
Artikelnr. 01.060.0453.0
Leiterplatten-Buchsenleiste mit Crimpanschluss, 4-polig, beschriftete Version, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau