Zurück zur Übersicht
Leiterplatten-Stiftleiste 8113 S / 6 W OB
Artikelnr. 25.332.3653.0
Leiterplatten-Stiftleiste, Anschlusstechnik abhängig vom verwendeten Buchsenteil, 6-polig, Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
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
| Artikelnummer | 25.332.3653.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Leiterplatten-Stiftleiste 8113 S / 6 W OB |
| EAN | 4015573187016 |
| Mindestauftragsmenge | 50 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85366930 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 104 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 68 mm |
| Höhe verpackt | 68 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 129.45 g |
| Volumen verpackt | 481 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 2.18 g |
| Volumen Einzelteil | 9.62 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 50 St |
Zulassungen
Allgemein
| Rastermaß | 5 mm |
|---|---|
| Anschlussart | Lötanschluss |
| Lötprozess | Wellenlöten |
| Polzahl | 6 |
| Anzahl der Etagen | 1 |
| Integrierte Prüfbuchse | nein |
| Isolierplatte | nein |
| Fixiernocken | nein |
| Beschriftung | nein |
| Befestigung | ohne |
| Steckrichtung zur Platine | 180° |
| Verpackungsart | Schachtel |
Technische Daten
| Bemessungsstrom | 12 A |
|---|---|
| Bemessungsspannung VG1 | 1000 V |
| Bemessungsspannung VG2 | 400 V |
| Bemessungsspannung VG3 | 250 V |
| Bemessungsstoßspannung | 4 kV |
Anschlussdaten
| Anschlussart | Lötanschluss |
|---|
Technische Daten UL/CSA
| Spannung UL | 300 V |
|---|---|
| Strom Field Wiring | 15 A |
| Strom Factory Wiring | 15 A |
| Spannung CSA | 300 V |
| Strom CSA | 15 A |
Sonstige
| Isolierstoffart | Thermoplast |
|---|---|
| Farbe | grau |
| Höhe | 8.4 mm |
| Länge | 31.4 mm |
| Tiefe | 12 mm |
| Werkstoff Kontakt Basis | CuZn |
| Werkstoff Kontakt Oberfläche | Sn |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Leiterplattensteckverbinder |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Leiterplattensteckverbinder |
| ETIM 4.0 | Leiterplattensteckverbinder |
| ETIM 6.0 | EC002637 |
| ETIM 7.0 | EC002637 |
| ECLASS 11 | 27460201 |
| ETIM 8.0 | EC002637 |
| ETIM 9.0 | EC002637 |
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
| 25.820.3653.0 | Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 BFK / 6 TOP OB | | |
| 01.060.3653.0 | Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 BK / 6 OB | | |
| 25.820.0653.0 | Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 BFK / 6 TOP | | |
| 25.325.3653.0 | Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 B / 6 VR OB | | |
| 25.326.3653.0 | Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 B / 6 VL OB | | |
| 25.326.0653.0 | Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 B / 6 VL | | |
| 01.060.0653.0 | Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 BK / 6 | | |
| 25.320.3653.0 | Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 B / 6 OB | | |
| 25.325.0653.0 | Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 B / 6 VR | | |
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 120.87kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 42.75kB | |
| | - | 37.67kB | |
| | - | 91.69kB | |
| | - | 1.36MB | |
| | - | 71.11kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 197.84kB | |
| | - | 197.86kB |
Marketing
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 10.06MB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 80.47kB | |
| | - | 78.27kB | TIF |
| | - | 20.27kB | TIF |
| | - | 22.04kB | |
| | - | 17.05kB | |
| | - | 3.10MB | DXF |
| | - | 55.65kB | JPG |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 83.92kB | |
| | - | 283.90kB | STP |
| | - | 579.93kB | IGS |
| | - | 115.09kB | JT |
Händler
Artikelnr. 25.332.3653.0
Leiterplatten-Stiftleiste, Anschlusstechnik abhängig vom verwendeten Buchsenteil, 6-polig, Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen