Zurück zur Übersicht
Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 BFK / 6 TOP OB
Artikelnr. 25.820.3653.0
Leiterplatten-Buchsenleiste mit Zugfederanschluss, 6-polig, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
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
| Artikelnummer | 25.820.3653.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 BFK / 6 TOP OB |
| EAN | 4015573552890 |
| Mindestauftragsmenge | 50 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 135 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 128 mm |
| Höhe verpackt | 80 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 495 g |
| Volumen verpackt | 1382 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 8.6 g |
| Volumen Einzelteil | 27.64 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 50 St |
Zulassungen
Allgemein
| Rastermaß | 5 mm |
|---|---|
| Anschlussart | Federkraftanschluss |
| Lötprozess | ohne |
| Polzahl | 6 |
| Beschriftung | nein |
| Befestigung | ohne |
| Steckrichtung zum Leiter | 180° |
| Verpackungsart | Schachtel |
Technische Daten
| Nennquerschnitt | 2.5 mm² |
|---|---|
| Bemessungsstrom | 12 A |
| Bemessungsspannung VG1 | 1000 V |
| Bemessungsspannung VG2 | 400 V |
| Bemessungsspannung VG3 | 250 V |
| Bemessungsstoßspannung | 4 kV |
| Abisolierlänge | 11 mm |
Anschlussdaten
| Anschlussart | Federkraftanschluss |
|---|---|
| Minimaler Querschnitt eindrähtig | 0.14 mm² |
| Maximaler Querschnitt eindrähtig | 2.5 mm² |
| Minimaler Querschnitt feindrähtig | 0.14 mm² |
| Maximaler Querschnitt feindrähtig | 2.5 mm² |
| Abisolierlänge | 11 mm |
Technische Daten UL/CSA
| Querschnitt UL | 22-12 AWG |
|---|---|
| Spannung UL | 300 V |
| Strom Field Wiring | 12 A |
| Strom Factory Wiring | 12 A |
| Querschnitt CSA | 22-16 AWG |
| Spannung CSA | 300 V |
| Strom CSA | 12 A |
Sonstige
| Isolierstoffart | Thermoplast |
|---|---|
| Farbe | grau |
| Höhe | 15 mm |
| Länge | 30 mm |
| Tiefe | 24.3 mm |
| Werkstoff Klemmschraube | ohne |
| Werkstoff Kontakt Basis | Stahl |
| Werkstoff Kontakt Oberfläche | Sn |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Kabelsteckverbinder für Leiterplattensteckverbinder |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Leiterplattensteckverbinder |
| ETIM 4.0 | Kabelsteckverbinder für Leiterplattensteckverbinder |
| ETIM 6.0 | EC002638 |
| ETIM 7.0 | EC002638 |
| ECLASS 11 | 27460202 |
| ETIM 8.0 | EC002638 |
| ETIM 9.0 | EC002638 |
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
| 99.206.9996.0 | Leiterplatten-Stiftleiste 8113 S / 6 G OB OF | | |
| 25.394.3653.0 | Leiterplatten-Stiftleiste 8113 S / 6 S OB | | |
| 99.266.9996.0 | Leiterplatten-Stiftleiste 8113 S / 6 W OB OF | | |
| 25.330.3653.0 | Leiterplatten-Stiftleiste 8113 S / 6 G OB | | |
| 27.334.0653.0 | Leiterplatten-Stiftleiste 8113 SEG / 6 / 12 G OB | | |
| 25.332.3653.0 | Leiterplatten-Stiftleiste 8113 S / 6 W OB | | |
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 60.80kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 42.75kB | |
| | - | 37.67kB | |
| | - | 71.11kB | |
| | - | 76.90kB | |
| | - | 1.36MB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.19kB |
Marketing
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 10.06MB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 25.20kB | |
| | - | 23.39kB | TIF |
| | - | 55.65kB | JPG |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 415.93kB | |
| | - | 613.34kB | STP |
| | - | 1.20MB | IGS |
| | - | 236.88kB | JT |
Händler
Artikelnr. 25.820.3653.0
Leiterplatten-Buchsenleiste mit Zugfederanschluss, 6-polig, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen