Zurück zur Übersicht
Leiterplatten-Stiftleiste 8113 S / 8 W OB OF
Artikelnr. 99.268.9996.0
Leiterplatten-Stiftleiste, Anschlusstechnik abhängig vom verwendeten Buchsenteil, 8-polig, Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
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
| Artikelnummer | 99.268.9996.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Leiterplatten-Stiftleiste 8113 S / 8 W OB OF |
| EAN | 4015573287648 |
| Mindestauftragsmenge | 500 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 104 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 89 mm |
| Höhe verpackt | 67 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 155.8 g |
| Volumen verpackt | 620 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 2.56 g |
| Volumen Einzelteil | 12.4 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 50 St |
Zulassungen
Allgemein
| Rastermaß | 5 mm |
|---|---|
| Lötprozess | Wellenlöten |
| Polzahl | 8 |
| Anzahl der Etagen | 1 |
| Beschriftung | nein |
| Befestigung | ohne |
| Steckrichtung zur Platine | 180° |
| Verpackungsart | Schachtel |
Technische Daten
| Bemessungsstrom | 12 A |
|---|---|
| Bemessungsspannung VG1 | 1000 V |
| Bemessungsspannung VG2 | 400 V |
| Bemessungsspannung VG3 | 250 V |
| Bemessungsstoßspannung | 4 kV |
Technische Daten UL/CSA
| Spannung UL | 300 V |
|---|---|
| Strom Field Wiring | 15 A |
| Strom Factory Wiring | 15 A |
| Spannung CSA | 300 V |
| Strom CSA | 15 A |
Sonstige
| Isolierstoffart | Thermoplast |
|---|---|
| Farbe | grau |
| Höhe | 8.4 mm |
| Länge | 41.4 mm |
| Tiefe | 12 mm |
| Werkstoff Kontakt Basis | CuZn |
| Werkstoff Kontakt Oberfläche | Sn |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Leiterplattensteckverbinder |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Leiterplattensteckverbinder |
| ETIM 4.0 | Leiterplattensteckverbinder |
| ETIM 6.0 | EC002637 |
| ETIM 7.0 | EC002637 |
| ECLASS 11 | 27460201 |
| ETIM 8.0 | EC002637 |
| ETIM 9.0 | EC002637 |
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
| 25.325.3853.0 | Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 B / 8 VR OB | | |
| 25.820.3853.0 | Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 BFK / 8 TOP OB | | |
| 01.060.3853.0 | Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 BK / 8 OB | | |
| 25.320.3853.0 | Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 B / 8 OB | | |
| 25.820.0853.0 | Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 BFK / 8 TOP | | |
| 25.320.0853.0 | Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 B / 8 | | |
| 25.325.0853.0 | Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 B / 8 VR | | |
| 25.326.3853.0 | Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 B / 8 VL OB | | |
| 25.326.0853.0 | Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 B / 8 VL | | |
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 54.71kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 42.75kB | |
| | - | 37.67kB | |
| | - | 71.11kB | |
| | - | 1.36MB | |
| | - | 76.90kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 197.85kB | |
| | - | 197.87kB |
Marketing
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 10.06MB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 55.65kB | JPG |
Händler
Artikelnr. 99.268.9996.0
Leiterplatten-Stiftleiste, Anschlusstechnik abhängig vom verwendeten Buchsenteil, 8-polig, Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen