Zurück zur Übersicht
Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 B / 8 VL OB
Artikelnr. 25.326.3853.0
Leiterplatten-Buchsenleiste mit Schraubanschluss mit Zugbügelklemmkörper, 8-polig, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
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
| Artikelnummer | 25.326.3853.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 B / 8 VL OB |
| EAN | 4015573184367 |
| Mindestauftragsmenge | 400 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 146 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 129 mm |
| Höhe verpackt | 69 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 865 g |
| Volumen verpackt | 1300 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 16.005 g |
| Volumen Einzelteil | 26 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 50 St |
Zulassungen
Allgemein
| Rastermaß | 5 mm |
|---|---|
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Lötprozess | ohne |
| Polzahl | 8 |
| Beschriftung | nein |
| Befestigung | ohne |
| Steckrichtung zum Leiter | 90° |
| Verpackungsart | Schachtel |
Technische Daten
| Nennquerschnitt | 2.5 mm² |
|---|---|
| Bemessungsstrom | 12 A |
| Bemessungsspannung VG1 | 1000 V |
| Bemessungsspannung VG2 | 400 V |
| Bemessungsspannung VG3 | 250 V |
| Bemessungsstoßspannung | 4 kV |
| Abisolierlänge | 6 mm |
Anschlussdaten
| Anschlussart | Schraubanschluss |
|---|---|
| Minimaler Querschnitt eindrähtig | 0.14 mm² |
| Maximaler Querschnitt eindrähtig | 2.5 mm² |
| Minimaler Querschnitt feindrähtig | 0.14 mm² |
| Maximaler Querschnitt feindrähtig | 2.5 mm² |
| Abisolierlänge | 6 mm |
Technische Daten UL/CSA
| Querschnitt UL | 22-12 AWG |
|---|---|
| Spannung UL | 300 V |
| Strom Field Wiring | 15 A |
| Strom Factory Wiring | 15 A |
| Querschnitt CSA | 22-12 AWG |
| Spannung CSA | 300 V |
| Strom CSA | 15 A |
Sonstige
| Isolierstoffart | Thermoplast |
|---|---|
| Farbe | grau |
| Höhe | 26 mm |
| Länge | 40 mm |
| Tiefe | 12.6 mm |
| Werkstoff Klemmschraube | Stahl |
| Werkstoff Kontakt Basis | CuSn |
| Werkstoff Kontakt Oberfläche | Sn |
| Anzugsdrehmoment | 0.5 Nm |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Kabelsteckverbinder für Leiterplattensteckverbinder |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Leiterplattensteckverbinder |
| ETIM 4.0 | Kabelsteckverbinder für Leiterplattensteckverbinder |
| ETIM 6.0 | EC002638 |
| ETIM 7.0 | EC002638 |
| ECLASS 11 | 27460202 |
| ETIM 8.0 | EC002638 |
| ETIM 9.0 | EC002638 |
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
| 25.330.3853.0 | Leiterplatten-Stiftleiste 8113 S / 8 G OB | | |
| 25.394.3853.0 | Leiterplatten-Stiftleiste 8113 S / 8 S OB | | |
| 27.334.0853.0 | Leiterplatten-Stiftleiste 8113 SEG / 8 / 16 G OB | | |
| 99.268.9996.0 | Leiterplatten-Stiftleiste 8113 S / 8 W OB OF | | |
| 99.208.9996.0 | Leiterplatten-Stiftleiste 8113 S / 8 G OB OF | | |
| 25.332.3853.0 | Leiterplatten-Stiftleiste 8113 S / 8 W OB | | |
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 119.14kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 42.75kB | |
| | - | 37.67kB | |
| | - | 1.36MB | |
| | - | 71.11kB | |
| | - | 91.69kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.29kB |
Marketing
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 10.06MB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 82.45kB | |
| | - | 80.29kB | TIF |
| | - | 23.96kB | TIF |
| | - | 25.79kB | |
| | - | 2.78MB | DXF |
| | - | 55.65kB | JPG |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 512.29kB | |
| | - | 543.46kB | STP |
| | - | 1.06MB | IGS |
| | - | 201.18kB | JT |
Händler
Artikelnr. 25.326.3853.0
Leiterplatten-Buchsenleiste mit Schraubanschluss mit Zugbügelklemmkörper, 8-polig, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen