Zurück zur Übersicht
Leiterplatten-Stiftleiste 8113 S / 8 W OB
Artikelnr. 25.332.3853.0
Leiterplatten-Stiftleiste, Anschlusstechnik abhängig vom verwendeten Buchsenteil, 8-polig, Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
Kaufmännische Daten
|
Artikelnummer
|
25.332.3853.0
|
|---|---|
|
Artikelbezeichnung
|
Leiterplatten-Stiftleiste 8113 S / 8 W OB
|
|
EAN
|
4015573187061
|
|
Mindestauftragsmenge
|
50
|
|
Ursprungsland
|
DE
|
|
Zolltarifnummer
|
85369010
|
Verpackungsmaße
|
Länge verpackt
|
104 mm
|
|---|---|
|
Breite verpackt
|
89 mm
|
|
Höhe verpackt
|
67 mm
|
|
Bruttogewicht verpackt
|
165 g
|
|
Volumen verpackt
|
620 ccm
|
|
Nettogewicht Einzelteil
|
2.93 g
|
|
Volumen Einzelteil
|
12.4 ccm
|
|
Verpackungsart
|
Karton
|
|
Verpackungsmenge
|
50 St
|
Zulassungen
Allgemein
|
Rastermaß
|
5 mm
|
|---|---|
|
Anschlussart
|
Lötanschluss
|
|
Lötprozess
|
Wellenlöten
|
|
Polzahl
|
8
|
|
Anzahl der Etagen
|
1
|
|
Integrierte Prüfbuchse
|
nein
|
|
Isolierplatte
|
nein
|
|
Fixiernocken
|
nein
|
|
Beschriftung
|
nein
|
|
Befestigung
|
ohne
|
|
Steckrichtung zur Platine
|
180°
|
|
Verpackungsart
|
Schachtel
|
Technische Daten
|
Bemessungsstrom
|
12 A
|
|---|---|
|
Bemessungsspannung VG1
|
1000 V
|
|
Bemessungsspannung VG2
|
400 V
|
|
Bemessungsspannung VG3
|
250 V
|
|
Bemessungsstoßspannung
|
4 kV
|
Anschlussdaten
|
Anschlussart
|
Lötanschluss
|
|---|
Technische Daten UL/CSA
|
Spannung UL
|
300 V
|
|---|---|
|
Strom Field Wiring
|
15 A
|
|
Strom Factory Wiring
|
15 A
|
|
Spannung CSA
|
300 V
|
|
Strom CSA
|
15 A
|
Sonstige
|
Isolierstoffart
|
Thermoplast
|
|---|---|
|
Farbe
|
grau
|
|
Höhe
|
8.4 mm
|
|
Länge
|
41.4 mm
|
|
Tiefe
|
12 mm
|
|
Werkstoff Kontakt Basis
|
CuZn
|
|
Werkstoff Kontakt Oberfläche
|
Sn
|
Klassifikation
|
ETIM 5.0
|
Leiterplattensteckverbinder
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
Leiterplattensteckverbinder
|
|
ETIM 4.0
|
Leiterplattensteckverbinder
|
|
ETIM 6.0
|
EC002637
|
|
ETIM 7.0
|
EC002637
|
|
ECLASS 11
|
27460201
|
|
ETIM 8.0
|
EC002637
|
|
ETIM 9.0
|
EC002637
|
Produktcompliance
|
RoHS Konformitätsstatus
|
Konform mit Ausnahmen
|
|---|---|
|
ROHS Ausnahmen
|
III-6(c)
|
|
REACH-SVHC Konformitätsstatus
|
Deklarationspflichtig
|
|
REACH-SVHC Substanzen
|
Plumbum
|
|
REACH-SVHC CAS-Nummern
|
7439-92-1
|
Passende Produkte
| Artikelnr. | Artikeltyp-Beschreibung | Preis | Menge |
|---|---|---|---|
| 25.325.3853.0 | Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 B / 8 VR OB |
|
|
| 25.820.3853.0 | Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 BFK / 8 TOP OB |
|
|
| 01.060.3853.0 | Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 BK / 8 OB |
|
|
| 25.320.3853.0 | Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 B / 8 OB |
|
|
| 25.820.0853.0 | Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 BFK / 8 TOP |
|
|
| 25.325.0853.0 | Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 B / 8 VR |
|
|
| 01.060.0853.0 | Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 BK / 8 |
|
|
| 25.326.3853.0 | Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 B / 8 VL OB |
|
|
| 25.326.0853.0 | Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 B / 8 VL |
|
|
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 120.87kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 42.75kB | |
|
|
- | 37.67kB | |
|
|
- | 1.36MB | |
|
|
- | 91.69kB | |
|
|
- | 71.11kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 197.84kB | |
|
|
- | 197.85kB |
Marketing
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 10.06MB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 80.47kB | |
|
|
- | 78.27kB | TIF |
|
|
- | 20.27kB | TIF |
|
|
- | 22.04kB | |
|
|
- | 17.05kB | |
|
|
- | 3.10MB | DXF |
|
|
- | 55.65kB | JPG |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 83.67kB | |
|
|
- | 367.88kB | STP |
|
|
- | 754.42kB | IGS |
|
|
- | 147.41kB | JT |
Händler
Artikelnr. 25.332.3853.0
Leiterplatten-Stiftleiste, Anschlusstechnik abhängig vom verwendeten Buchsenteil, 8-polig, Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau