Zurück zur Übersicht
Leuchte RST 120VDC 5W STD
Artikelnr. 83.242.0040.0
podis® LED Leuchte, Lampenleistung 5 W, 120 V DC, 450 lm, Einspeisung RST16i3 laubgrün, IP65, Schutzklasse II, Gehäusefarbe schwarz
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
| Artikelnummer | 83.242.0040.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Leuchte RST 120VDC 5W STD |
| EAN | 4049088494864 |
| Mindestauftragsmenge | 1 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 94054231 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 176 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 124 mm |
| Höhe verpackt | 137 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 335 g |
| Volumen verpackt | 2990 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 275 g |
| Volumen Einzelteil | 2990 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 1 St |
Zulassungen
Allgemein
| Montageart | Wand und Decke |
|---|---|
| Werkstoff des Gehäuses | Polyamid |
| Gehäusefarbe | schwarz |
| Schaltungsart | Dauerschaltung / Bereitschaftsschaltung |
| Schutzklasse | II |
| Anschluss Energieeinspeisung | RST16i3 laubgrün |
Technische Daten
| Min. Eingangsspannung | 19.2 V |
|---|---|
| Max. Eingangsspannung | 120 V |
| Lampenleistung | 5 W |
| Verpolschutz | ja |
| Notleuchte Kennzeichnung | Z1***E |
| Umgebungstemperatur ta min. | -40 °C |
| Umgebungstemperatur ta max. | 50 °C |
| Lagertemperatur / Transport min. | -40 °C |
| Lagertemperatur / Transport max. | 70 °C |
| Normen | DIN EN 60598-2-22 , DIN EN 60598-1 |
| Lichtstrom | 450 lm |
| Nennspannung | 120 V |
| Nennstrom | 0.45 A |
| Spannungsart | DC |
| Lichtfarbe | tageslichtweiß ﹥ 5300 K |
| Schutzart (IP) | IP65 |
| Mittlere Nennlebensdauer | 50000 Std |
| Farbtemperatur | 6000 K |
Abmessungen
| Länge | 153 mm |
|---|---|
| Breite | 104 mm |
| Höhe | 75.7 mm |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | LED-Lampe/Multi-LED |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | LED-Lampe/Multi-LED |
| ETIM 4.0 | LED-Lampe/Multi-LED |
| ETIM 6.0 | EC001959 |
| ETIM 7.0 | EC001959 |
| ECLASS 11 | 27110640 |
| ETIM 8.0 | EC001959 |
| ETIM 9.0 | EC001959 |
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
| 06.563.8853.1 | Verschlussstück für Stecker SW | | |
| 05.560.3419.0 | Montageblech Podis LED | | |
Passende Produkte
| Artikelnr. | Artikeltyp-Beschreibung | Preis | Menge |
|---|---|---|---|
| 46.031.4556.7 | Steckverbinder BUCHSENTEIL+ZE RST16I3/2S B1 ZT4 S GN | | |
| 05.560.3419.0 | Montageblech Podis LED | | |
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 536.47kB | |
| | - | 99.20kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 271.94kB | |
| | - | 269.07kB | |
| | - | 79.12kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 197.84kB | |
| | - | 197.86kB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 47.02kB | |
| | - | 44.77kB | TIF |
| | - | 2.56MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 276.15kB | |
| | - | 1.88MB | STP |
| | - | 4.08MB | IGS |
| | - | 882.31kB | JT |
Händler
Artikelnr. 83.242.0040.0
podis® LED Leuchte, Lampenleistung 5 W, 120 V DC, 450 lm, Einspeisung RST16i3 laubgrün, IP65, Schutzklasse II, Gehäusefarbe schwarz
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen