Zurück zur Übersicht
Montageblech Podis LED
Artikelnr. 05.560.3419.0
Montageplatte zur einfachen Installation innen im Gitterkanal mit Raster 50 x 100 mm; sichere Befestigung ohne lose Teile (Schrauben, Muttern, Nieten, ...); Edelstahl
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
| Artikelnummer | 05.560.3419.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Montageblech Podis LED |
| EAN | 4049088312069 |
| Mindestauftragsmenge | 1 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85381000 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 185 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 135 mm |
| Höhe verpackt | 74 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 6217 g |
| Volumen verpackt | 1848 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 123 g |
| Volumen Einzelteil | 36.96 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 50 St |
Allgemein
| Werkstoff | Edelstahl |
|---|
Abmessungen
| Länge | 154 mm |
|---|---|
| Baubreite | 105 mm |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Mechanisches Zubehör für Leuchten |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Mechanisches Zubehör für Leuchten |
| ETIM 4.0 | Mechanisches Zubehör für Leuchten |
| ETIM 3.0 | Mechanisches Zubehör für Leuchten |
| ETIM 6.0 | EC002557 |
| ETIM 7.0 | EC002557 |
| ECLASS 11 | 27111126 |
| ETIM 8.0 | EC002557 |
| ETIM 9.0 | EC002557 |
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
| 83.242.0040.0 | Leuchte RST 120VDC 5W STD | | |
| 83.243.0030.0 | Leuchte RST 230V AC 2x3W 1U | | |
| 83.240.0030.0 | Leuchte RST 24V DC 5W | | |
| 83.240.0031.1 | Leuchte RST 24V DC 5W 1S | | |
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 2.45MB | |
| | - | 47.80kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.94kB | |
| | - | 197.16kB |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 34.80kB | |
| | - | 154.61kB | STP |
| | - | 457.41kB | IGS |
| | - | 95.89kB | JT |
Händler
Artikelnr. 05.560.3419.0
Montageplatte zur einfachen Installation innen im Gitterkanal mit Raster 50 x 100 mm; sichere Befestigung ohne lose Teile (Schrauben, Muttern, Nieten, ...); Edelstahl
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen