Zurück zur Übersicht
Leuchte RST 230V AC 20W M
Artikelnr. 83.243.0246.0
podis® LED Leuchte, mit magnetischer Schnellbefestigung, Lampenleistung 20 W, 230 V AC, 2400 lm, Einspeisung RST16i3 schwarz, IP65, Schutzklasse I, Gehäusefarbe blank
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
| Artikelnummer | 83.243.0246.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Leuchte RST 230V AC 20W M |
| EAN | 4049088501432 |
| Mindestauftragsmenge | 1 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 94054239 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 376 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 98 mm |
| Höhe verpackt | 119 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 1055 g |
| Volumen verpackt | 4385 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 900 g |
| Volumen Einzelteil | 4385 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 1 St |
Allgemein
| Montageart | Wand und Decke |
|---|---|
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
| Gehäusefarbe | blank |
| Schaltungsart | Dauerschaltung / Bereitschaftsschaltung |
| Schutzklasse | I |
| Anschluss Energieeinspeisung | RST16i3 schwarz |
Technische Daten
| Min. Eingangsspannung | 200 V |
|---|---|
| Max. Eingangsspannung | 250 V |
| Betriebsart | Konstantstrom |
| Lampenleistung | 20 W |
| Sicherung | 2A interner Kurzschlussschutz |
| Verpolschutz | nein |
| Notleuchte Kennzeichnung | Z1***E |
| Umgebungstemperatur ta min. | -40 °C |
| Umgebungstemperatur ta max. | 50 °C |
| Lagertemperatur / Transport min. | -40 °C |
| Lagertemperatur / Transport max. | 75 °C |
| Normen | DIN EN 60598-2-22 , DIN EN 60598-1 |
| Lichtstrom | 2400 lm |
| Nennspannung | 230 V |
| Nennstrom | 0.1 A |
| Spannungsart | AC |
| Lichtfarbe | tageslichtweiß ﹥ 5300 K |
| Schutzart (IP) | IP65 |
| Mittlere Nennlebensdauer | 50000 Std |
| Farbtemperatur | 5700 K |
Abmessungen
| Länge | 367 mm |
|---|---|
| Breite | 129 mm |
| Höhe | 43 mm |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | LED-Lampe/Multi-LED |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | LED-Lampe/Multi-LED |
| ETIM 4.0 | LED-Lampe/Multi-LED |
| ETIM 6.0 | EC001959 |
| ETIM 7.0 | EC001959 |
| ECLASS 11 | 27110640 |
| ETIM 8.0 | EC001959 |
| ETIM 9.0 | EC001959 |
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
| 06.563.8853.1 | Verschlussstück für Stecker SW | | |
Passende Produkte
| Artikelnr. | Artikeltyp-Beschreibung | Preis | Menge |
|---|---|---|---|
| 05.560.4019.0 | Montageblech podis LED20W RM25 | | |
| 05.560.3319.0 | Montageblech PODIS LED20W | | |
| 46.031.4553.1 | Steckverbinder RST16I3 S B1 ZT4 SW | | |
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 722.99kB | |
| | - | 89.69kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 51.77kB | |
| | - | 48.79kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 50.25kB | |
| | - | 48.08kB | TIF |
| | - | 10.82MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 200.16kB | |
| | - | 1.80MB | STP |
| | - | 5.29MB | IGS |
| | - | 1.07MB | JT |
Händler
Artikelnr. 83.243.0246.0
podis® LED Leuchte, mit magnetischer Schnellbefestigung, Lampenleistung 20 W, 230 V AC, 2400 lm, Einspeisung RST16i3 schwarz, IP65, Schutzklasse I, Gehäusefarbe blank
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen