Zurück zur Übersicht
Montageblech podis LED20W RM25
Artikelnr. 05.560.4019.0
Montageplatte zur einfachen Installation von podis® LED 2klm (20 W) außen am Gitterkanal mit Raster 50 x 100 mm und 25 x 100 mm; sichere Befestigung ohne lose Teile; Edelstahl
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
| Artikelnummer | 05.560.4019.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Montageblech podis LED20W RM25 |
| EAN | 4049088399695 |
| Mindestauftragsmenge | 1 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85381000 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 0 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 0 mm |
| Höhe verpackt | 0 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 0 g |
| Volumen verpackt | 0 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 0 kg |
| Volumen Einzelteil | 0 ccm |
| Verpackungsmenge | 0 St |
Allgemein
| Werkstoff | Edelstahl |
|---|
Abmessungen
| Länge | 90 mm |
|---|---|
| Baubreite | 60 mm |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Mechanisches Zubehör für Leuchten |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Mechanisches Zubehör für Leuchten |
| ETIM 4.0 | Mechanisches Zubehör für Leuchten |
| ETIM 3.0 | Mechanisches Zubehör für Leuchten |
| ETIM 6.0 | EC002557 |
| ETIM 7.0 | EC002557 |
| ECLASS 11 | 27111126 |
| ETIM 8.0 | EC002557 |
| ETIM 9.0 | EC002557 |
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
| 83.243.0246.0 | Leuchte RST 230V AC 20W M | | |
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 2.45MB | |
| | - | 48.91kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.18kB |
Händler
Artikelnr. 05.560.4019.0
Montageplatte zur einfachen Installation von podis® LED 2klm (20 W) außen am Gitterkanal mit Raster 50 x 100 mm und 25 x 100 mm; sichere Befestigung ohne lose Teile; Edelstahl
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen