Zurück zur Übersicht
Leuchte RST 230V AC 20W
Artikelnr. 83.243.0240.0
podis® LED Leuchte, Lampenleistung 20 W, 230 V AC, 2400 lm, Einspeisung RST16i3 schwarz, IP65, Schutzklasse I, Gehäusefarbe blank
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
| Artikelnummer | 83.243.0240.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Leuchte RST 230V AC 20W |
| EAN | 4049088501425 |
| Mindestauftragsmenge | 1 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 94054239 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 355 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 140 mm |
| Höhe verpackt | 55 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 855 g |
| Volumen verpackt | 2734 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 775 g |
| Volumen Einzelteil | 2734 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 1 St |
Allgemein
| Montageart | Wand und Decke |
|---|---|
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
| Gehäusefarbe | blank |
| Schaltungsart | Dauerschaltung / Bereitschaftsschaltung |
| Schutzklasse | I |
| Anschluss Energieeinspeisung | RST16i3 schwarz |
Technische Daten
| Min. Eingangsspannung | 200 V |
|---|---|
| Max. Eingangsspannung | 250 V |
| Betriebsart | Konstantstrom |
| Lampenleistung | 20 W |
| Sicherung | 2A interner Kurzschlussschutz |
| Verpolschutz | nein |
| Notleuchte Kennzeichnung | Z1***E |
| Umgebungstemperatur ta min. | -40 °C |
| Umgebungstemperatur ta max. | 50 °C |
| Lagertemperatur / Transport min. | -40 °C |
| Lagertemperatur / Transport max. | 75 °C |
| Normen | DIN EN 60598-2-22 , DIN EN 60598-1 |
| Lichtstrom | 2400 lm |
| Nennspannung | 230 V |
| Nennstrom | 0.1 A |
| Spannungsart | AC |
| Lichtfarbe | tageslichtweiß ﹥ 5300 K |
| Schutzart (IP) | IP65 |
| Mittlere Nennlebensdauer | 50000 Std |
| Farbtemperatur | 5700 K |
Abmessungen
| Länge | 340 mm |
|---|---|
| Breite | 100 mm |
| Höhe | 37 mm |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | LED-Lampe/Multi-LED |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | LED-Lampe/Multi-LED |
| ETIM 4.0 | LED-Lampe/Multi-LED |
| ETIM 6.0 | EC001959 |
| ETIM 7.0 | EC001959 |
| ECLASS 11 | 27110640 |
| ETIM 8.0 | EC001959 |
| ETIM 9.0 | EC001959 |
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
| 05.560.4019.0 | Montageblech podis LED20W RM25 | | |
| 05.560.3319.0 | Montageblech PODIS LED20W | | |
| 06.563.8853.1 | Verschlussstück für Stecker SW | | |
Passende Produkte
| Artikelnr. | Artikeltyp-Beschreibung | Preis | Menge |
|---|---|---|---|
| 46.031.4553.1 | Steckverbinder RST16I3 S B1 ZT4 SW | | |
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 722.99kB | |
| | - | 87.50kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 51.77kB | |
| | - | 48.79kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 45.58kB | |
| | - | 43.28kB | TIF |
| | - | 10.78MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 161.85kB | |
| | - | 1.68MB | STP |
| | - | 4.77MB | IGS |
| | - | 947.84kB | JT |
Händler
Artikelnr. 83.243.0240.0
podis® LED Leuchte, Lampenleistung 20 W, 230 V AC, 2400 lm, Einspeisung RST16i3 schwarz, IP65, Schutzklasse I, Gehäusefarbe blank
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen