Zurück zur Übersicht
Leuchte RST 230V AC 2x3W 1U
Artikelnr. 83.243.0030.0
podis® LED Leuchte, mit Durchverdrahtung, Lampenleistung 6 W, 230 V AC, 500 lm, Einspeisung RST20i3 schwarz, IP65, Schutzklasse II, Gehäusefarbe schwarz
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
| Artikelnummer | 83.243.0030.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Leuchte RST 230V AC 2x3W 1U |
| EAN | 4049088548826 |
| Mindestauftragsmenge | 1 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 94054231 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 176 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 124 mm |
| Höhe verpackt | 137 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 430 g |
| Volumen verpackt | 2990 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 367 g |
| Volumen Einzelteil | 2990 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 1 St |
Allgemein
| Montageart | Wand und Decke |
|---|---|
| Werkstoff des Gehäuses | Polyamid |
| Gehäusefarbe | schwarz |
| Schaltungsart | Dauerschaltung / Bereitschaftsschaltung |
| Schutzklasse | II |
| Anschluss Energieeinspeisung | RST20i3 schwarz |
Technische Daten
| Min. Eingangsspannung | 200 V |
|---|---|
| Max. Eingangsspannung | 250 V |
| Betriebsart | Dauerbetrieb |
| Lampenleistung | 6 W |
| Verpolschutz | ja |
| Notleuchte Kennzeichnung | Z1***E |
| Umgebungstemperatur ta min. | -40 °C |
| Umgebungstemperatur ta max. | 50 °C |
| Lagertemperatur / Transport min. | -40 °C |
| Lagertemperatur / Transport max. | 70 °C |
| Normen | DIN EN 60598-2-22 , DIN EN 60598-1 |
| Lichtstrom | 500 lm |
| Nennspannung | 230 V |
| Nennstrom | 0.4 A |
| Spannungsart | AC |
| Lichtfarbe | neutralweiß 3300 bis 5300 K |
| Schutzart (IP) | IP65 |
| Mittlere Nennlebensdauer | 50000 Std |
| Farbtemperatur | 5000 K |
Abmessungen
| Länge | 153 mm |
|---|---|
| Breite | 104 mm |
| Höhe | 75.7 mm |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | LED-Lampe/Multi-LED |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | LED-Lampe/Multi-LED |
| ETIM 4.0 | LED-Lampe/Multi-LED |
| ETIM 6.0 | EC001959 |
| ETIM 7.0 | EC001959 |
| ECLASS 11 | 27110640 |
| ETIM 8.0 | EC001959 |
| ETIM 9.0 | EC001959 |
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
| 05.564.4453.1 | Verschlussstück für Stecker SW | | |
| Z5.564.4553.1 | Verschlussstück für Buchsen SW | | |
| 05.560.3419.0 | Montageblech Podis LED | | |
Passende Produkte
| Artikelnr. | Artikeltyp-Beschreibung | Preis | Menge |
|---|---|---|---|
| 05.560.3419.0 | Montageblech Podis LED | | |
| 96.032.4053.1 | Steckverbinder RST20I3S S1 ZR1 V SW | | |
| 96.031.4053.1 | Steckverbinder RST20I3S B1 ZR1 SW | | |
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 334.05kB | |
| | - | 92.37kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 51.77kB | |
| | - | 48.79kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 197.84kB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 44.33kB | |
| | - | 42.08kB | TIF |
| | - | 4.26MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 736.71kB | |
| | - | 3.54MB | STP |
| | - | 8.76MB | IGS |
| | - | 7.96kB | JT |
Händler
Artikelnr. 83.243.0030.0
podis® LED Leuchte, mit Durchverdrahtung, Lampenleistung 6 W, 230 V AC, 500 lm, Einspeisung RST20i3 schwarz, IP65, Schutzklasse II, Gehäusefarbe schwarz
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen