Zurück zur Übersicht
Leuchte RST 24V DC 5W 1S
Artikelnr. 83.240.0031.1
podis® LED Leuchte, mit Durchverdrahtung, Lampenleistung 4,9 W, 24 V DC, 450 lm, Einspeisung RST20i3 signalbraun, IP65, Schutzklasse II, Gehäusefarbe schwarz
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
| Artikelnummer | 83.240.0031.1 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Leuchte RST 24V DC 5W 1S |
| EAN | 4049088185700 |
| Mindestauftragsmenge | 1 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 94054231 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 176 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 124 mm |
| Höhe verpackt | 137 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 385 g |
| Volumen verpackt | 2990 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 329 g |
| Volumen Einzelteil | 2990 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 1 St |
Allgemein
| Montageart | Wand und Decke |
|---|---|
| Werkstoff des Gehäuses | Polyamid |
| Gehäusefarbe | schwarz |
| Schaltungsart | Dauerschaltung / Bereitschaftsschaltung |
| Schutzklasse | II |
| Anschluss Energieeinspeisung | RST20i3 signalbraun |
Technische Daten
| Min. Eingangsspannung | 15 V |
|---|---|
| Max. Eingangsspannung | 30 V |
| Betriebsart | Konstantstrom |
| Lampenleistung | 4.9 W |
| Sicherung | 0,5A / 60V rückstellend |
| Verpolschutz | ja |
| Notleuchte Kennzeichnung | Z1***E |
| Umgebungstemperatur ta min. | -40 °C |
| Umgebungstemperatur ta max. | 70 °C |
| Lagertemperatur / Transport min. | -40 °C |
| Lagertemperatur / Transport max. | 70 °C |
| Normen | DIN EN 60598-2-22 , DIN EN 60598-1 |
| Lichtstrom | 450 lm |
| Nennspannung | 24 V |
| Nennstrom | 0.2 A |
| Spannungsart | DC |
| Lichtfarbe | tageslichtweiß ﹥ 5300 K |
| Schutzart (IP) | IP65 |
| Mittlere Nennlebensdauer | 50000 Std |
| Farbtemperatur | 6500 K |
Abmessungen
| Länge | 161 mm |
|---|---|
| Breite | 104 mm |
| Höhe | 73.4 mm |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | LED-Lampe/Multi-LED |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | LED-Lampe/Multi-LED |
| ETIM 4.0 | LED-Lampe/Multi-LED |
| ETIM 6.0 | EC001959 |
| ETIM 7.0 | EC001959 |
| ECLASS 11 | 27110640 |
| ETIM 8.0 | EC001959 |
| ETIM 9.0 | EC001959 |
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
| 05.564.4453.1 | Verschlussstück für Stecker SW | | |
| Z5.564.4553.1 | Verschlussstück für Buchsen SW | | |
| 05.560.3419.0 | Montageblech Podis LED | | |
Passende Produkte
| Artikelnr. | Artikeltyp-Beschreibung | Preis | Menge |
|---|---|---|---|
| 05.560.3419.0 | Montageblech Podis LED | | |
| 96.022.4051.4 | Steckverbinder RST20I2S S13ZR1SVL BR0 | | |
| 96.021.4051.4 | Steckverbinder RST20I2S B13ZR1S L BR0 | | |
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 345.03kB | |
| | - | 58.90kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 271.94kB | |
| | - | 269.07kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 197.84kB |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 211.88kB | |
| | - | 1.26MB | STP |
| | - | 3.60MB | IGS |
| | - | 2.75kB | JT |
Händler
Artikelnr. 83.240.0031.1
podis® LED Leuchte, mit Durchverdrahtung, Lampenleistung 4,9 W, 24 V DC, 450 lm, Einspeisung RST20i3 signalbraun, IP65, Schutzklasse II, Gehäusefarbe schwarz
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen