Zurück zur Übersicht
Magnetschalter Set SMA 0613
Artikelnr. R1.100.0613.0
Sicherheitssensor und Magnet, manipulationssicher, rechteckige Bauform, Maße LxBxH: 88x25x14mm, Kontaktbestückung: Öffner/Schließer, Schutzart: IP67, Kabelanschluß: 3m
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
| Artikelnummer | R1.100.0613.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Magnetschalter Set SMA 0613 |
| EAN | 4049088175404 |
| Mindestauftragsmenge | 1 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85365019 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 190 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 170 mm |
| Höhe verpackt | 25 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 173.3 g |
| Volumen verpackt | 807.5 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 153.9 g |
| Volumen Einzelteil | 807.5 ccm |
| Verpackungsart | Beutel |
| Verpackungsmenge | 1 St |
Allgemein
| Geeignet für Sicherheitsfunktionen | ja |
|---|---|
| Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
| Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge | 2 |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses | Kabel |
| Gehäusebauform | Quader |
| Gesicherter Schaltabstand EIN | 4 mm |
| Gesicherter Schaltabstand AUS | 16 mm |
| Quer-/Kurzschlusserkennung möglich | ja |
| Schutzart (IP) | IP67 |
| Art der Betätigung | Magnet |
| Kabellänge | 3 m |
Sicherheitstechnische Kenngrößen
| Kategorie (ISO 13849-1) | 4 |
|---|---|
| PL (ISO 13849-1) | Level e |
| SILCL (IEC 62061) | 3 |
| HFT | 1 |
| TM | 20 a |
Ausgangskreis
| Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang | 200 mA |
|---|---|
| Min. Ausgangsstrom | 5 mA |
| Min. Bemessungsversorgungsspannung bei DC | 5 V |
| Max. Bemessungsversorgungsspannung bei DC | 48 V |
Sonstige
| Spannungsart | DC |
|---|---|
| Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge | 0 |
| Ausführung des Schaltausgangs | sonstige |
Abmessungen
| Breite des Sensors | 25 mm |
|---|---|
| Höhe des Sensors | 14 mm |
| Länge des Sensors | 88 mm |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Magnetischer Näherungsschalter |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Magnetischer Näherungsschalter |
| ETIM 4.0 | Magnetischer Näherungsschalter |
| ETIM 6.0 | EC002544 |
| ETIM 7.0 | EC002544 |
| ECLASS 11 | 27270105 |
| ETIM 8.0 | EC002544 |
| ETIM 9.0 | EC002544 |
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
| R1.100.5005.0 | Verbindungsleitung M8 SMA 5005 | | |
| R1.100.5004.0 | Verbindungsleitung M8 SMA 5004 | | |
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 1.23MB | |
| | - | 113.76kB | |
| | - | 34.29kB | ZIP |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.18kB |
Marketing
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 16.61MB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 59.38kB | |
| | - | 57.13kB | TIF |
| | - | 1.18MB | DXF |
Software
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 34.99kB | ZIP |
Händler
Artikelnr. R1.100.0613.0
Sicherheitssensor und Magnet, manipulationssicher, rechteckige Bauform, Maße LxBxH: 88x25x14mm, Kontaktbestückung: Öffner/Schließer, Schutzart: IP67, Kabelanschluß: 3m
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen