Mobile LTE Router LR140 EMEA
Mit unseren VPN-Industrieroutern verbinden Sie sich ganz einfach und sicher von jedem Ort aus auf Ihre Maschinen und Anlagen über das Internet. Der Internetzugang vor Ort kann dabei wahlweise über eine Mobilfunkverbindung oder durch kundenseitigen Internetanschluss hergestellt werden. Unser skalierbares VPN-Serverportal „WIE-SERVICE24“ erstellt dabei automatisch die benötigten Konfigurationseinstellungen.
|
Artikelnummer
|
83.041.0140.1
|
|---|---|
|
Artikelbezeichnung
|
Mobile LTE Router LR140 EMEA
|
|
EAN
|
4049088650291
|
|
Mindestauftragsmenge
|
1
|
|
Ursprungsland
|
CZ
|
|
Zolltarifnummer
|
85176200
|
|
Länge verpackt
|
190 mm
|
|---|---|
|
Breite verpackt
|
130 mm
|
|
Höhe verpackt
|
57 mm
|
|
Bruttogewicht verpackt
|
455 g
|
|
Volumen verpackt
|
1444.95 ccm
|
|
Nettogewicht Einzelteil
|
284 g
|
|
Volumen Einzelteil
|
1444.95 ccm
|
|
Verpackungsart
|
Karton
|
|
Verpackungsmenge
|
1 St
|
|
Montageart
|
Hutschiene
|
|---|---|
|
Ethernet
|
ja
|
|
Fast Ethernet
|
ja
|
|
Gigabit Ethernet
|
nein
|
|
Power over Ethernet
|
nein
|
|
Schutzart (IP)
|
IP30
|
|
Betriebstemperatur min.
|
-40 °C
|
|
Betriebstemperatur max.
|
75 °C
|
|
Nettogewicht
|
300 g
|
|
LED-Anzeige
|
PWR, USR, DI, DO, DAT, SIG, TECH, SIM
|
|
Werkstoff des Gehäuses
|
Metall
|
|
LTE
|
ja
|
|
GSM / GPRS / EDGE / UMTS / HSPA+
|
ja
|
|
Lagertemperatur / Transport min.
|
-40 °C
|
|
Lagertemperatur / Transport max.
|
85 °C
|
|
Relative Feuchte min.
|
5 %
|
|
Relative Feuchte max.
|
95 %
|
|
Anschlussquerschnitt min.
|
1,5mm²(AWG16)
|
|
Anschlussquerschnitt max.
|
0,14mm²(AWG26)
|
|
Einbaulage
|
beliebig
|
|
Port 1
|
ETH
|
|
Version
|
ECO
|
|
Spannungsart
|
DC
|
|---|---|
|
Betriebsspannung min.
|
10 V
|
|
Betriebsspannung max.
|
48 V
|
|
Leistungsaufnahme max.
|
2 W
|
|
Eingangsstrom, max.
|
0.4 A
|
|
Tiefe
|
95 mm
|
|---|---|
|
Breite
|
103 mm
|
|
Höhe
|
25 mm
|
|
Gewicht
|
300 g
|
|
ETIM 5.0
|
Netzwerk Router
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
Netzwerk-Router
|
|
ETIM 6.0
|
EC001478
|
|
ETIM 7.0
|
EC001478
|
|
ECLASS 11
|
19170128
|
|
ETIM 8.0
|
EC001478
|
|
ETIM 9.0
|
EC001478
|
|
RoHS Konformitätsstatus
|
Konform
|
|---|---|
|
REACH-SVHC Konformitätsstatus
|
Konform
|
Zubehör
| Artikelnr. | Artikeltyp-Beschreibung | Preis | Menge |
|---|---|---|---|
| F0.000.0053.8 | Zubehör Router DIN RAIL CLIP LR/ER MET |
|
|
| F0.000.0035.1 | Antenne WIENET ANTENNE 15863V2 DACH ANT. |
|
|
| F0.000.0031.8 | Adapter MPI-ETH Adapter ACCON-NetLink-PRO compact |
|
|
| F0.000.0035.2 | Antenne WIENET ANTENNE 15869V2 FAHRZEUG ANT. |
|
|
| F0.000.0037.6 | Antenne WIENET ANTENNE 15862V2 PANEL ANT. |
|
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 1.57MB | |
|
|
- | 217.48kB | |
|
|
- | 94.99kB | |
|
|
- | 5.74MB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 322.49kB | |
|
|
- | 50.05kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 196.95kB | |
|
|
- | 197.17kB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 42.31kB | |
|
|
- | 40.02kB | TIF |
|
|
- | 1.32MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 128.94kB | |
|
|
- | 1.82MB | STP |
|
|
- | 5.64MB | IGS |
Software
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
v6.4.2 | 18.92MB | ZIP |
Händler
Mit unseren VPN-Industrieroutern verbinden Sie sich ganz einfach und sicher von jedem Ort aus auf Ihre Maschinen und Anlagen über das Internet. Der Internetzugang vor Ort kann dabei wahlweise über eine Mobilfunkverbindung oder durch kundenseitigen Internetanschluss hergestellt werden. Unser skalierbares VPN-Serverportal „WIE-SERVICE24“ erstellt dabei automatisch die benötigten Konfigurationseinstellungen.