Zurück zur Übersicht
Zubehör Router DIN RAIL CLIP LR/ER MET
NICHT MEHR LIEFERBAR
Artikelnr. F0.000.0053.8
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
| Artikelnummer | F0.000.0053.8 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Zubehör Router DIN RAIL CLIP LR/ER MET |
| EAN | 4049088649912 |
| Mindestauftragsmenge | 1 |
| Ursprungsland | CZ |
| Zolltarifnummer | 85381000 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 47.8 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 40 mm |
| Höhe verpackt | 9 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 100 g |
| Volumen verpackt | 17.208 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 80 g |
| Volumen Einzelteil | 17.21 ccm |
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
| F0.000.0053.8 | Zubehör Router DIN RAIL CLIP LR/ER MET | |
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 55.52kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 26.08kB | JPG |
Händler
NICHT MEHR LIEFERBAR
Artikelnr. F0.000.0053.8
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen