Zurück zur Übersicht
Montageblech FCS 4 7 35-50x100
Artikelnr. 05.560.3619.0
Montageplatte zur einfachen Installation außen am Gitterkanal mit Gittermaß 50 x 100 / 35…40 x 100 mm, für Artikel-Nr.: 75.015.5153.1, 75.018.0051.2
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
| Artikelnummer | 05.560.3619.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Montageblech FCS 4 7 35-50x100 |
| EAN | 4049088337802 |
| Mindestauftragsmenge | 1 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 315 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 225 mm |
| Höhe verpackt | 120 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 9381 g |
| Volumen verpackt | 8505 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 92.14 g |
| Volumen Einzelteil | 85.05 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 100 St |
Allgemein
| Werkstoff | Edelstahl |
|---|
Abmessungen
| Länge | 190 mm |
|---|---|
| Baubreite | 65 mm |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Mechanisches Zubehör für Leuchten |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Mechanisches Zubehör für Leuchten |
| ETIM 4.0 | Mechanisches Zubehör für Leuchten |
| ETIM 3.0 | Mechanisches Zubehör für Leuchten |
| ETIM 6.0 | EC002557 |
| ETIM 7.0 | EC002557 |
| ECLASS 11 | 27111126 |
| ETIM 8.0 | EC002557 |
| ETIM 9.0 | EC002557 |
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
| 75.015.5153.1 | Flachleitungsabgang FCS 4 7 SI BU SW | | |
| 75.018.0051.2 | Anschlussmodul FCS 4 7 SI FK | | |
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 2.45MB | |
| | - | 45.21kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.16kB |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 43.25kB | |
| | - | 155.84kB | STP |
| | - | 391.74kB | IGS |
| | - | 96.52kB | JT |
Händler
Artikelnr. 05.560.3619.0
Montageplatte zur einfachen Installation außen am Gitterkanal mit Gittermaß 50 x 100 / 35…40 x 100 mm, für Artikel-Nr.: 75.015.5153.1, 75.018.0051.2
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen