Zurück zur Übersicht
Flachleitungsabgang FCS 4 7 SI BU SW
Artikelnr. 75.015.5153.1
podis® CON 7G4 Flachleitungsabgang, steckbar, Bemessungsspannung 500 V, Bemessungsstrom 20 A, IP65, Gehäusefarbe schwarz
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
| Artikelnummer | 75.015.5153.1 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Flachleitungsabgang FCS 4 7 SI BU SW |
| EAN | 4015573767089 |
| Mindestauftragsmenge | 5 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 343 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 142 mm |
| Höhe verpackt | 83 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 1135 g |
| Volumen verpackt | 4043 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 210 g |
| Volumen Einzelteil | 808.6 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 5 St |
Zulassungen
Anschlussdaten
| Polzahl | 7 |
|---|---|
| Anzahl der Klemmstellen je Pol | 1 |
| Anschlussart der Rundleitung | Durchdringanschluss |
| Anschlussart Energiebus | Steckanschluss |
Technische Daten UL/CSA
| Bemessungsspannung | 600 V |
|---|---|
| Bemessungsstrom | 20 A |
Mechanische Daten
| Gehäusefarbe | schwarz |
|---|---|
| Schutzart (IP) | IP65 |
| Montageart | Aufbau |
Elektrische Daten
| Bemessungsspannung | 500 V |
|---|---|
| Bemessungsstrom | 20 A |
| Spannungsart der Versorgungsspannung | AC/DC |
| Bemessungsbetriebsspannung Hilfsenergie | 250 V |
| Bemessungsbetriebsstrom Hilfsenergie | 20 A |
Abmessungen
| Länge | 120 mm |
|---|---|
| Baubreite | 60 mm |
| Bauhöhe | 55 mm |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Gehäuse für Rechtecksteckverbinder |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Steckverbinderkomponente |
| ETIM 4.0 | Gehäuse für Rechtecksteckverbinder |
| ETIM 3.0 | Gehäuse für Rechtecksteckverbinder |
| ETIM 6.0 | EC000437 |
| ETIM 7.0 | EC000437 |
| ECLASS 11 | 27440200 |
| ETIM 8.0 | EC000437 |
| ETIM 9.0 | EC000437 |
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
| 05.569.4210.0 | Montageblech podis® 100 | | |
| 05.560.3619.0 | Montageblech FCS 4 7 35-50x100 | | |
| 06.502.5200.0 | Bit DIN 3128 PH1x70 | | |
| 07.409.7256.0 | Deckel BAS AD DA 16 | | |
| 05.560.4219.0 | Montageblech FCS 4 7 25-50x100 | | |
Passende Produkte
| Artikelnr. | Artikeltyp-Beschreibung | Preis | Menge |
|---|---|---|---|
| 05.569.4210.0 | Montageblech podis® 100 | | |
| 05.560.3619.0 | Montageblech FCS 4 7 35-50x100 | | |
| 00.729.0504.1 | Flachleitung LI2X2X-FL 7G4 | | |
| 83.240.0010.0 | Leuchte FCS 24V DC 5W | | |
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 2.45MB | |
| | - | 817.57kB | |
| | - | 169.77kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 47.05kB | |
| | - | 48.33kB | |
| | - | 80.21kB | |
| | - | 776.88kB | |
| | - | 201.34kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 198.09kB | |
| | - | 198.35kB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 109.87kB | |
| | - | 107.86kB | TIF |
| | - | 6.28MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 280.14kB | |
| | - | 1.78MB | STP |
| | - | 3.13MB | IGS |
| | - | 430.82kB | JT |
Software
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 6.55MB | ZIP |
Händler
Artikelnr. 75.015.5153.1
podis® CON 7G4 Flachleitungsabgang, steckbar, Bemessungsspannung 500 V, Bemessungsstrom 20 A, IP65, Gehäusefarbe schwarz
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen