Zurück zur Übersicht
Montageblech GST18 3-10 POLIG
Artikelnr. 34.300.1122.1
gesis® CLASSIC Befestigungsmaterial, Montagewinkel Einbauteile
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
| Artikelnummer | 34.300.1122.1 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Montageblech GST18 3-10 POLIG |
| EAN | 4046998000154 |
| Mindestauftragsmenge | 1 |
| Ursprungsland | GB |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 500 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 380 mm |
| Höhe verpackt | 130 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 2580 g |
| Volumen verpackt | 24700 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 5.06 g |
| Volumen Einzelteil | 49.4 ccm |
| Verpackungsart | Beutel |
| Verpackungsmenge | 500 St |
Technische Daten
| Länge | 56 mm |
|---|---|
| Breite | 21.5 mm |
| Höhe | 24 mm |
| Farbe | weiß |
| Beschreibung 1 | Befestigungsmaterial |
| Beschreibung 2 | Montagewinkel Einbauteile |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Zubehör für steckbare Gebäudeinstallation |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | steckbare Gebäudeinstallation (Elektro, nicht spezifiziert) |
| ETIM 6.0 | EC002863 |
| ETIM 7.0 | EC002863 |
| ECLASS 11 | 27440690 |
| ETIM 8.0 | EC002863 |
| ETIM 9.0 | EC002863 |
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
| | - | 85.98kB | |
| | - | 73.82kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.17kB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 53.66kB | |
| | - | 51.38kB | TIF |
| | - | 2.08MB | DXF |
| | - | 23.43kB | JPG |
Händler
Artikelnr. 34.300.1122.1
gesis® CLASSIC Befestigungsmaterial, Montagewinkel Einbauteile
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen