Zurück zur Übersicht
Musterkoffer GESIS NRG 5x2,5+5x4MM²
Artikelnr. 99.681.0000.0
gesis® NRG Musterkoffer; gesis® NRG Systeme für Netz 230/400V und Signalanwendungen (z.B. DALI oder KNX), enthält Flachleitungen, Adapter zur Einspeisung und für den Abgriff, Endkappen und TX10 Schraubendreher
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
| Artikelnummer | 99.681.0000.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Musterkoffer GESIS NRG 5x2,5+5x4MM² |
| EAN | 4049088311550 |
| Mindestauftragsmenge | 1 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 780 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 500 mm |
| Höhe verpackt | 400 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 1837 g |
| Volumen verpackt | 174674 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 2942 g |
| Volumen Einzelteil | 174674 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 1 St |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Flachleitungsadapter für steckbare Gebäudeinstallation |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Flachleitungsadapter fur steckbare Gebäudeinstallation |
| ETIM 6.0 | EC002588 |
| ETIM 7.0 | EC002588 |
| ECLASS 11 | 27440601 |
| ETIM 8.0 | EC002588 |
| ETIM 9.0 | EC002588 |
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
| | - | 87.24kB | |
| | - | 73.82kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 197.85kB | |
| | - | 197.87kB |
Händler
Artikelnr. 99.681.0000.0
gesis® NRG Musterkoffer; gesis® NRG Systeme für Netz 230/400V und Signalanwendungen (z.B. DALI oder KNX), enthält Flachleitungen, Adapter zur Einspeisung und für den Abgriff, Endkappen und TX10 Schraubendreher
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen