Zurück zur Übersicht
Neutralleiter-Trennklemme WT 4 NT
NICHT MEHR LIEFERBAR
Artikelnr. 58.504.6155.0
Neutralleiter-Trennklemme mit Schraubanschluss für die Montage auf TS 35, Nennquerschnitt: 4 mm², Baubreite: 6 mm, Farbe: blau
Kaufmännische Daten
|
Artikelnummer
|
58.504.6155.0
|
|---|---|
|
Artikelbezeichnung
|
Neutralleiter-Trennklemme WT 4 NT
|
|
EAN
|
4049088241741
|
|
Mindestauftragsmenge
|
100
|
|
Ursprungsland
|
DE
|
|
Zolltarifnummer
|
85369010
|
Verpackungsmaße
|
Länge verpackt
|
290 mm
|
|---|---|
|
Breite verpackt
|
155 mm
|
|
Höhe verpackt
|
53 mm
|
|
Bruttogewicht verpackt
|
1580 g
|
|
Volumen verpackt
|
2382 ccm
|
|
Nettogewicht Einzelteil
|
15.2 g
|
|
Volumen Einzelteil
|
23.82 ccm
|
|
Verpackungsart
|
Karton
|
|
Verpackungsmenge
|
100 St
|
Allgemein
|
Nennquerschnitt
|
4 mm²
|
|---|---|
|
Farbe
|
blau
|
|
Anzahl der Etagen
|
1
|
|
Anzahl der Klemmstellen je Etage
|
1
|
|
Breite/Rastermaß
|
6 mm
|
|
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94
|
V0
|
|
Montageart
|
Hutschiene 35 mm
|
|
Reihenklemmen für Installationsverteiler
|
ja
|
|
Anzahl der Klemmstellen je Etage
|
1
|
|
Montageart
|
Hutschiene 35 mm
|
|
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94
|
V0
|
|
Reihenklemmen für Installationsverteiler
|
ja
|
Technische Daten
|
Bemessungsstrom
|
32 A
|
|---|---|
|
Bemessungsspannung
|
400 V
|
|
Bemessungsstoßspannung
|
6 kV
|
|
Verschmutzungsgrad
|
3
|
|
Anschlussplatte erforderlich
|
ja
|
|
Länge
|
62.6 mm
|
|
Isolierstoffart
|
Thermoplast
|
|
Betriebstemperatur
|
-40 - 55 °C
|
Anschlussdaten
|
Anschlussart 1
|
Schraubanschluss
|
|---|---|
|
Minimaler Querschnitt eindrähtig
|
0.14 mm²
|
|
Maximaler Querschnitt eindrähtig
|
6 mm²
|
|
Minimaler Querschnitt feindrähtig
|
0.14 mm²
|
|
Maximaler Querschnitt feindrähtig
|
6 mm²
|
|
Min. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse
|
0.5 mm²
|
|
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse
|
4 mm²
|
|
Abisolierlänge
|
9 mm
|
|
Anzugsdrehmoment Leiterbefestigung
|
0.5 Nm
|
|
Für N-Sammelschiene
|
3x10 mm
|
Klassifikation
|
ETIM 5.0
|
Neutralleitertrenn-Reihenklemme
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
Neutralleitertrenn-Reihenklemme
|
|
ETIM 4.0
|
Neutralleitertrenn-Reihenklemme
|
|
ETIM 6.0
|
EC001257
|
|
ETIM 7.0
|
EC001257
|
|
ECLASS 11
|
27141138
|
|
ETIM 8.0
|
EC001257
|
|
ETIM 9.0
|
EC001257
|
Produktcompliance
|
RoHS Konformitätsstatus
|
Konform
|
|---|---|
|
REACH-SVHC Konformitätsstatus
|
Konform
|
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 128.30kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 182.67kB | |
|
|
- | 38.48kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 196.95kB | |
|
|
- | 197.28kB |
Marketing
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 18.19MB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 68.97kB | |
|
|
- | 66.88kB | TIF |
|
|
- | 2.69MB | DXF |
Händler
NICHT MEHR LIEFERBAR
Artikelnr. 58.504.6155.0
Neutralleiter-Trennklemme mit Schraubanschluss für die Montage auf TS 35, Nennquerschnitt: 4 mm², Baubreite: 6 mm, Farbe: blau