Zurück zur Übersicht
Schraubendreher RST MICRO SW 0,9
Artikelnr. 06.502.6300.0
Schraubendreher für Schraubanschlüsse RST® MICRO
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
| Artikelnummer | 06.502.6300.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Schraubendreher RST MICRO SW 0,9 |
| EAN | 4049088484445 |
| Mindestauftragsmenge | 5 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 82079030 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 160 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 80 mm |
| Höhe verpackt | 25 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 85.41 g |
| Volumen verpackt | 320 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 12.3 g |
| Volumen Einzelteil | 64 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 5 St |
Klassifikation
| ECLASS 8.1 | Innensechsrundschraubendreher |
|---|---|
| ETIM 6.0 | EC002154 |
| ETIM 7.0 | EC002154 |
| ETIM 8.0 | EC002154 |
| ETIM 9.0 | EC002154 |
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
| | - | 82.61kB | |
| | - | 13.19kB | DOCX |
| | - | 73.82kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB | |
| | - | 197.17kB |
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
| | - | 47.86kB | |
| | - | 45.69kB | TIF |
| | - | 1.21MB | DXF |
| | - | 148.33kB | JPG |
Händler
Artikelnr. 06.502.6300.0
Schraubendreher für Schraubanschlüsse RST® MICRO
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen