Zurück zur Übersicht
Schraubendrehereinsatz TX 10x25
Artikelnr. 06.502.5810.0
Schraubendrehereinsatz TX 10x25 für Innensechskant
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
| Artikelnummer | 06.502.5810.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Schraubendrehereinsatz TX 10x25 |
| EAN | 4049088308390 |
| Mindestauftragsmenge | 1 |
| Ursprungsland | CZ |
| Zolltarifnummer | 82079030 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 0 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 0 mm |
| Höhe verpackt | 0 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 0 g |
| Volumen verpackt | 0 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 5.1 g |
| Volumen Einzelteil | 3.7 ccm |
| Verpackungsmenge | 0 St |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Bit für Torxschrauben |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Handwerkzeug (Sonstige, nicht spezifiziert) |
| ETIM 6.0 | EC002117 |
| ETIM 7.0 | EC002117 |
| ECLASS 11 | 21049090 |
| ETIM 8.0 | EC003864 |
| ETIM 9.0 | EC003864 |
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
| | - | 54.71kB | |
| | - | 11.80kB | DOCX |
| | - | 73.82kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB | |
| | - | 197.17kB |
Händler
Artikelnr. 06.502.5810.0
Schraubendrehereinsatz TX 10x25 für Innensechskant
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen