Zurück zur Übersicht
Schutzleiterklemme WKM 4 SL / 15/V0
Artikelnr. 55.504.9153.0
Schutzleiterklemme mit Schraubanschluss für die Montage auf TS 15 , Nennquerschnitt: 4 mm², Baubreite: 6 mm, Farbe: grün-gelb
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
| Artikelnummer | 55.504.9153.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Schutzleiterklemme WKM 4 SL / 15/V0 |
| EAN | 4015573210424 |
| Mindestauftragsmenge | 100 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 182 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 132 mm |
| Höhe verpackt | 38 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 1220 g |
| Volumen verpackt | 913 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 9 g |
| Volumen Einzelteil | 9.13 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 100 St |
Zulassungen
Allgemein
| Nennquerschnitt | 4 mm² |
|---|---|
| Farbe | grün-gelb |
| Anzahl der Etagen | 1 |
| Anzahl der Klemmstellen je Etage | 2 |
| Breite/Rastermaß | 6 mm |
| Isoliergehäuse | PA666 |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Montageart | Hutschiene 15 mm |
| Reihenklemmen für Installationsverteiler | ja |
| Anzahl der Klemmstellen je Etage | 2 |
| Montageart | Hutschiene 15 mm |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Reihenklemmen für Installationsverteiler | ja |
Technische Daten
| Bemessungsstoßspannung | 6 kV |
|---|---|
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Abschlussplatte erforderlich | ja |
| Länge | 31.6 mm |
| Isolierstoffart | Thermoplast |
| Betriebstemperatur | -40 - 55 °C |
Anschlussdaten
| Anschlussart 2 | Schraubanschluss |
|---|---|
| Anschlussart 1 | Schraubanschluss |
| Minimaler Querschnitt eindrähtig | 0.5 mm² |
| Maximaler Querschnitt eindrähtig | 6 mm² |
| Minimaler Querschnitt feindrähtig | 0.5 mm² |
| Maximaler Querschnitt feindrähtig | 4 mm² |
| Abisolierlänge | 9 mm |
| Anzugsdrehmoment Leiterbefestigung | 0.5 Nm |
| Anzugsdrehmoment Schienenbefestigung | 0.5 |
Technische Daten UL/CSA
| Querschnitt UL | 22-14 AWG |
|---|---|
| Spannung UL | 300 V |
| Strom Factory Wiring | 30 A |
| Strom Field Wiring | 30 A |
| Querschnitt CSA | 22-10 AWG |
Technische Daten ATEX
| Anschlussquerschnitt feindrähtig | 0,5 - 4 |
|---|---|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig | 0,5 - 6 |
Zusätzliche Daten
| Bemerkung Bemessungsspannung | keine Angabe für CSA/VDE |
|---|---|
| Bemerkung Nennstrom | keine Angabe für CSA/VDE |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Schutzleiter-Reihenklemme |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Schutzleiter-Reihenklemme |
| ETIM 4.0 | Schutzleiter-Reihenklemme |
| ETIM 3.0 | Schutzleiter-Reihenklemme |
| ETIM 6.0 | EC000901 |
| ETIM 7.0 | EC000901 |
| ECLASS 11 | 27141141 |
| ETIM 8.0 | EC000901 |
| ETIM 9.0 | EC000901 |
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
| 07.311.0753.0 | Abschlussplatte APM 4 SL / 15 | | |
| 04.242.6053.0 | Bezeichnungsschilderstreifen 9705 A / 6 / 10 | | |
| 98.090.0015.0 | Tragschiene TS 15 PERF - l:2000mm | | |
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 120.21kB | |
| | - | 1.15kB | HTM |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 182.67kB | |
| | - | 38.48kB | |
| | - | 142.58kB | |
| | - | 2.69MB | |
| | - | 214.10kB | |
| | - | 2.98MB | |
| | - | 2.96MB | |
| | - | 178.95kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 197.84kB | |
| | - | 197.87kB |
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
| | - | 56.17kB | |
| | - | 54.15kB | TIF |
| | - | 1.79MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 234.28kB | |
| | - | 376.61kB | STP |
| | - | 760.58kB | IGS |
| | - | 2.55kB | JT |
Software
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 1.80MB | ZIP |
Händler
Artikelnr. 55.504.9153.0
Schutzleiterklemme mit Schraubanschluss für die Montage auf TS 15 , Nennquerschnitt: 4 mm², Baubreite: 6 mm, Farbe: grün-gelb
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen