Schutzleiterklemme WTPN 16 D1/2 PE
Schutzleiterklemme WTPN 16 D1/2 PE Bemessungsspannung 1000 V, Push-In Anschluss, Anzahl der Etagen 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage 2, Nennquerschnitt 16, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,5mm² - 16mm², Montageart Hutschiene, Farbe grün/gelb, Breite/Rastermaß 12 mm, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen| Artikelnummer | 5D.216.9155.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Schutzleiterklemme WTPN 16 D1/2 PE |
| EAN | 4049088732263 |
| Mindestauftragsmenge | 40 |
| Ursprungsland | CN |
| Zolltarifnummer | 85369010 |
| Länge verpackt | 271 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 212 mm |
| Höhe verpackt | 63 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 1947 g |
| Volumen verpackt | 3619.476 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 46.1 g |
| Volumen Einzelteil | 90.487 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 40 St |
| Nennquerschnitt | 16 mm² |
|---|---|
| Farbe | grün/gelb |
| Anzahl der Etagen | 1 |
| Anzahl der Klemmstellen je Etage | 3 |
| Breite/Rastermaß | 12 mm |
| Isoliergehäuse | PA |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Montageart | Hutschiene |
| Anschlussart | Push-In Anschluss |
| Anzahl der Klemmstellen je Etage | 3 |
| Montageart | Hutschiene |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| halogenfrei | ja |
| Bemessungsspannung | 1000 V |
|---|---|
| Bemessungsstoßspannung | 8 kV |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Abschlussplatte erforderlich | ja |
| Länge | 101.3 mm |
| Breite | 12 mm |
| Höhe | 54.3 mm |
| Betriebstemperatur | -40 bis 55 °C |
| Anschlussart | Push-In Anschluss |
|---|---|
| Anschlussart 1 | Steckanschluss |
| Minimaler Querschnitt eindrähtig | 0.5 mm² |
| Maximaler Querschnitt eindrähtig | 25 mm² |
| Minimaler Querschnitt feindrähtig | 0.5 mm² |
| Maximaler Querschnitt feindrähtig | 16 mm² |
| Min. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse | 0.5 mm² |
| Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse | 16 mm² |
| Abisolierlänge | 18 mm |
| Querschnitt UL | 20-4 AWG |
|---|---|
| Spannung UL | 600 V |
| Querschnitt CSA | 20-4 AWG |
| Spannung CSA | 600 V |
| ETIM 9.0 | EC000901 |
|---|
| REACH-SVHC Konformitätsstatus | Konform |
|---|
Zubehör
| Artikelnr. | Artikeltyp-Beschreibung | Preis | Menge |
|---|---|---|---|
| 0D.202.7381.0 | Markierungsstreifen WML 7.4/60 | | |
| 0D.202.7281.0 | Markierungsstreifen WML 9.8/60 | | |
| 0D.210.7056.0 | Markierungsplatte WMP 10-10 | | |
| 0D.210.7156.0 | Markierungsplatte WMP 10-5.8 | | |
| 0D.216.2155.0 | Abschlussplatte APWTPN 16 D1/2 | | |
Passende Produkte
| Artikelnr. | Artikeltyp-Beschreibung | Preis | Menge |
|---|---|---|---|
| 5D.202.9155.0 | Schutzleiterklemme WTPN 1.5 D1/2 PE | | |
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 121.56kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 123.58kB | |
| | - | 190.65kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 197.06kB |
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
| | - | 64.12kB | |
| | - | 62.12kB | TIF |
| | - | 2.26MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 369.88kB | |
| | - | 1.89MB | STP |
| | - | 5.74MB | IGS |
| | - | 0.99MB | JT |
Händler
Schutzleiterklemme WTPN 16 D1/2 PE Bemessungsspannung 1000 V, Push-In Anschluss, Anzahl der Etagen 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage 2, Nennquerschnitt 16, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,5mm² - 16mm², Montageart Hutschiene, Farbe grün/gelb, Breite/Rastermaß 12 mm, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen