Schutzleiterklemme WTPN 2.5 E3 PE
Schutzleiterklemme WTPN 2.5 E3 PE Bemessungsspannung 500 V, Push-In Anschluss, Anzahl der Etagen 3, Anzahl der Klemmstellen je Etage 3, Nennquerschnitt 2,5, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,14mm² - 2,5mm², Montageart Hutschiene, Farbe grün/gelb, Breite/Rastermaß 5,1 mm, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Reihenklemmen für Installationsverteiler ja
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen| Artikelnummer | 5D.203.9755.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Schutzleiterklemme WTPN 2.5 E3 PE |
| EAN | 4049088718922 |
| Mindestauftragsmenge | 100 |
| Ursprungsland | CN |
| Zolltarifnummer | 85369010 |
| Länge verpackt | 271 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 212 mm |
| Höhe verpackt | 63 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 3462 g |
| Volumen verpackt | 3619.476 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 33.59 g |
| Volumen Einzelteil | 36.195 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 100 St |
| Nennquerschnitt | 2.5 mm² |
|---|---|
| Farbe | grün/gelb |
| Anzahl der Etagen | 3 |
| Anzahl der Klemmstellen je Etage | 3 |
| Breite/Rastermaß | 5.1 mm |
| Isoliergehäuse | PA |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Montageart | Hutschiene |
| Reihenklemmen für Installationsverteiler | ja |
| Anschlussart | Push-In Anschluss |
| Anzahl der Klemmstellen je Etage | 3 |
| Montageart | Hutschiene |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Reihenklemmen für Installationsverteiler | ja |
| halogenfrei | ja |
| Bemessungsspannung | 500 V |
|---|---|
| Bemessungsstoßspannung | 6 kV |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Abschlussplatte erforderlich | ja |
| Länge | 102.7 mm |
| Isolierstoffart | Thermoplast |
| Breite | 5.1 mm |
| Höhe | 58.5 mm |
| Betriebstemperatur | -40 bis 55 °C |
| Anschlussart | Push-In Anschluss |
|---|---|
| Anschlussart 2 | Federkraftanschluss |
| Anschlussart 1 | Steckanschluss |
| Minimaler Querschnitt eindrähtig | 0.14 mm² |
| Maximaler Querschnitt eindrähtig | 4 mm² |
| Minimaler Querschnitt feindrähtig | 0.14 mm² |
| Maximaler Querschnitt feindrähtig | 2.5 mm² |
| Min. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse | 0.25 mm² |
| Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse | 4 mm² |
| Abisolierlänge | 10 mm |
| Querschnitt UL | 26-12 AWG |
|---|---|
| Spannung UL | 300 V |
| Querschnitt CSA | 26-12 AWG |
| Spannung CSA | 300 V |
| ETIM 9.0 | EC000901 |
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
| 0D.202.7381.0 | Markierungsstreifen WML 7.4/60 | | |
| 0D.203.7156.0 | Markierungsplatte WMP 5,10-5,8 | | |
| 0D.203.8155.5 | Distanzstück SPS 2.5 | | |
| 0D.203.8055.5 | Prüfstecker PS 2.5 | | |
| 0D.203.2455.0 | Abschlussplatte APWTPN 2.5 E3 | | |
Passende Produkte
| Artikelnr. | Artikeltyp-Beschreibung | Preis | Menge |
|---|---|---|---|
| 5D.202.9155.0 | Schutzleiterklemme WTPN 1.5 D1/2 PE | | |
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 125.84kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 123.58kB | |
| | - | 190.65kB | |
| | - | 797.02kB | |
| | - | 751.28kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.29kB |
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
| | - | 69.62kB | |
| | - | 67.49kB | TIF |
| | - | 2.75MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 302.61kB | |
| | - | 3.00MB | STP |
| | - | 8.50MB | IGS |
| | - | 1.46MB | JT |
Händler
Schutzleiterklemme WTPN 2.5 E3 PE Bemessungsspannung 500 V, Push-In Anschluss, Anzahl der Etagen 3, Anzahl der Klemmstellen je Etage 3, Nennquerschnitt 2,5, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,14mm² - 2,5mm², Montageart Hutschiene, Farbe grün/gelb, Breite/Rastermaß 5,1 mm, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Reihenklemmen für Installationsverteiler ja
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen