Sicherungsbox RCBO 3+N-polig C 16 A
System gesis® SPZ – Systemverteiler, vorverdrahtet für die steckbare dezentrale Absicherung für EVC-Anwendungen. Das plombierbare Kunststoffgehäuse hat einen steckbaren Eingang mit 5-poligem RST® CLASSIC Geräteanschluss (Typ: RST25i5), betongrau kodiert. Intern ist ein 4-poliger RCBO Typ A mit der Auslösecharakteristik C16 A / 30 mA verbaut und verdrahtet. Der Ausgang ist steckbar in Form eines RST® CLASSIC 5-polig (Typ: RST25i5), betongrau kodiert ausgeführt.
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen| Artikelnummer | 98.554.1200.6 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Sicherungsbox RCBO 3+N-polig C 16 A |
| EAN | 4049088650390 |
| Mindestauftragsmenge | 1 |
| Ursprungsland | CZ |
| Zolltarifnummer | 85371098 |
| Länge verpackt | 318 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 288 mm |
| Höhe verpackt | 125 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 1540 g |
| Volumen verpackt | 11448 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 1300 g |
| Volumen Einzelteil | 11448 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 1 St |
| Art des Verteilers | Energieverteiler |
|---|---|
| Bemessungsspannung | 400 V |
| Bemessungsstrom | 16 A |
| Polzahl | 5 |
| Schutzart (IP) | IP65 |
| Halogenfrei | ja |
| Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
| Art der integrierten Schaltung | sonstige |
| Befestigungsmöglichkeit | ja |
| Schlagfestigkeit | IK07 |
| Anzahl der Ausgänge | 1 |
|---|---|
| Polkennzeichnung | L, N, PE, 1, 2 |
| Codierfarbe / Kontakteinsatz | betongrau |
| Art der Verriegelung | im Steckverbinder integriert |
| Art des Sicherungselements | FI/LS 3+N C16 A / 0,03 A / 6 kA |
| Anzahl der Sicherungselemente | 1 |
| Art der Ausgänge | RST® CLASSIC |
| Steckverbindertyp Ausgang | RST25i5 Buchse |
| Anzahl der Eingänge | 1 |
|---|---|
| Art der Eingänge | RST® CLASSIC |
| Steckverbindertyp Eingang | RST25i5 Stecker |
| Tiefe | 102 mm |
|---|---|
| Breite | 143 mm |
| Höhe | 260 mm |
| ETIM 8.0 | EC000214 |
|---|---|
| ETIM 9.0 | EC000214 |
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
| 99.454.0124.0 | Konfektionierte Leitung RST25I5KS-S 60S 15BG03 | | |
| 99.455.0124.0 | Konfektionierte Leitung RST25I5KS-S 60S 20BG03 | | |
| 99.459.0124.0 | Konfektionierte Leitung RST25I5KS-S 60S 25BG03 | | |
| 99.456.0124.0 | Konfektionierte Leitung RST25I5KS-S 60S 05BG03 | | |
| 99.460.0124.0 | Konfektionierte Leitung RST25I5KS-S 60S 30BG03 | | |
| 99.575.0000.7 | Steckverbinder RST25I5S6B1 ZR3SV BG03 | | |
| 99.576.0000.7 | Steckverbinder RST25I5S6S1 ZR3SV BG03 | | |
| 99.453.0124.0 | Konfektionierte Leitung RST25I5KS-S 60S 10BG03 | | |
| 96.85A.0560.3 | Konfektionierte Leitung RST25I5KSBS 6HO 05BG03 | | |
Passende Produkte
| Artikelnr. | Artikeltyp-Beschreibung | Preis | Menge |
|---|---|---|---|
| 99.456.0124.0 | Konfektionierte Leitung RST25I5KS-S 60S 05BG03 | | |
| 96.85A.0560.3 | Konfektionierte Leitung RST25I5KSBS 6HO 05BG03 | | |
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 760.10kB | |
| | - | 223.71kB | |
| | - | 519.87kB | |
| | - | 167.17kB | |
| | - | 12.18kB | DOCX |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 318.41kB | |
| | - | 257.95kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 197.84kB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 97.60kB | |
| | - | 95.46kB | TIF |
| | - | 4.33MB | DXF |
| | - | 27.21kB | PNG |
Händler
System gesis® SPZ – Systemverteiler, vorverdrahtet für die steckbare dezentrale Absicherung für EVC-Anwendungen. Das plombierbare Kunststoffgehäuse hat einen steckbaren Eingang mit 5-poligem RST® CLASSIC Geräteanschluss (Typ: RST25i5), betongrau kodiert. Intern ist ein 4-poliger RCBO Typ A mit der Auslösecharakteristik C16 A / 30 mA verbaut und verdrahtet. Der Ausgang ist steckbar in Form eines RST® CLASSIC 5-polig (Typ: RST25i5), betongrau kodiert ausgeführt.
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen